RS4-2E
Laser scanner di sicurezza
Serie | ROTOSCAN RS4 |
Pacchetto di funzioni | Extended |
Funzioni | Blocco di avvio/riavvio (RES), selezionabile Controllo della commutazione dei campi Monitoraggio campo di allarme Protezione di aree pericolose orizzontale Protezione verticale dell'accesso Risoluzione, selezionabile Test all'avvio Uscita di allarme addizionale |
Tipo | 3, IEC/EN 61496 |
SIL | 2, IEC 61508 |
SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1,5E-07 per ora |
Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 3, EN ISO 13849 |
Numero di campi protetti | 4 pezzo(i) |
Tipo selezione coppia di campi | Via ingressi di commutazione |
Risoluzione (impostabile) | 70/150 mm |
Portata minima impostabile | 200 mm |
Portata con risoluzione di 70 mm | 2,15 m |
Portata con risoluzione di 150 mm | 2,15 m |
Numero coppie di campi, commutabili | 4 |
Grado di remissione min. | 1,8 % |
Contorno di riferimento selezionabile | Sì |
Portata | 0 ... 2,15 m |
Numero di campi di allarme | 4 pezzo(i) |
Intervallo angolare | 190 ° |
Risoluzione angolare | 0,36 ° |
Portata | 0 ... 15 m |
Grandezza dell'oggetto | 150 mm x 150 mm |
Grado di remissione min. | 20 % |
Sorgente luminosa | Laser, Infrarosso |
Lunghezza d'onda | 905 nm |
Classe laser | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
Forma del segnale di emissione | Pulsante |
Durata dell'impulso | 0,003 µs |
Pausa dell'impulso | 40 µs |
Frequenza di ripetizione | 25 kHz |
Tolleranza laterale con sistema di montaggio | -0,22 ... 0,22 °, (con riferimento alla superficie di montaggio) |
Tolleranza laterale senza sistema di montaggio | -0,18 ... 0,18 °, (con riferimento alla parete posteriore dell'alloggiamento) |
Risoluzione angolare | 0,36 ° |
Intervallo angolare | 190 ° |
Risoluzione della distanza | 5 mm |
Campo di rilevamento | 0 ... 50 m |
Angolo di rilevamento | 190 ° |
Velocità di tasteggio | 25 scans/s |
Circuito di protezione | Protezione dalla sovratensione |
Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC, -30 ... 20 %, Alimentazione secondo IEC 742 con separazione sicura dalla rete e compensazione in caso di 20 ms di interruzione della tensione secondo EN 61496-1. |
Corrente assorbita, max. | 420 mA, (utilizzare un alimentatore con 2,5 A) |
Potenza assorbita, max. | 10 W, Con 24 V, carico di uscita aggiunto |
Protezione | 1,6 A a ritardo medio |
Numero di ingressi di commutazione digitali | 4 pezzo(i) |
Tipo | Ingresso di commutazione digitale |
Tensione di commutazione high min. | 16 V |
Tensione di commutazione low max. | 3 V |
Tensione di commutazione tip. | 24 V |
Tipo di tensione | CC |
Corrente di commutazione, max. | 5 mA |
Numero uscite di sicurezza (OSSD) | 2 pezzo(i) |
Numero uscite di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
Tipo | Uscita di sicurezza OSSD |
Tensione di commutazione high min. | 18 V |
Tensione di commutazione low max. | 2 V |
Tensione di commutazione tip. | 21 V |
Tipo di tensione | CC |
Carico di corrente max. | 250 mA |
Induttanza di carico | 1.000.000 µH |
Capacitanza di carico | 0,1 µF |
Corrente residua, max. | 0,5 mA |
Corrente residua tip. | 0,005 mA |
Caduta di tensione | 3,2 V |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Tipo | Uscita di commutazione digitale |
Tensione di commutazione high min. | 20 V |
Tensione di commutazione low max. | 2 V |
Tensione di commutazione tip. | 21 V |
Tipo di tensione | CC |
Corrente di commutazione, max. | 100 mA |
Tempo di risposta | 80 ms |
Tempo di risposta | 80 ... 640 ms |
Tipo | RS 232, RS 422 |
Funzione | Assistenza Configurazione/parametrizzazione mediante software Trasmissione dati |
Funzione | Assistenza Configurazione/parametrizzazione mediante software Trasmissione dati |
Numero di collegamenti | 2 pezzo(i) |
Funzione | Interfaccia verso la macchina |
Tipo di collegamento | Sub-D |
Numero di poli | 15 poli |
Funzione | Interfaccia dati Interfaccia di assistenza Interfaccia di configurazione |
Tipo di collegamento | Sub-D |
Numero di poli | 9 poli |
Dimensioni (P x H x L) | 140 mm x 148 mm x 135 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Alluminio |
Materiale della copertura della lente | Plastica / PMMA, con rivestimento antigraffio |
Peso netto | 2.000 g |
Colore dell'alloggiamento | Giallo, RAL 1021 Nero |
Tipo di fissaggio | Fissaggio passante Piastra di montaggio |
Tipo di visualizzazione | LED |
Numero di LED | 5 pezzo(i) |
Tipo di configurazione/parametrizzazione | Software |
Elementi di controllo | Software PC |
Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -20 ... 60 °C |
Grado di protezione | IP 65 |
Classe di protezione | II |
Omologazioni | TÜV Süd c CSA US c TÜV NRTL US |
Procedimento di controllo CEM secondo la norma | EN 55022 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001 |
Procedimento di controllo dell'oscillazione secondo la norma | EN 60068-2-6 |
Procedimento di controllo degli urti permanenti secondo la norma | IEC 60068-2-29, Test Eb |
Brevetti USA | US 7,656,917 B US 7,696,468 B |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272705 |
ECLASS 8.0 | 27272705 |
ECLASS 9.0 | 27272705 |
ECLASS 10.0 | 27272705 |
ECLASS 11.0 | 27272705 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |