ROD4-08 plus

Laser scanner

Codice prodotto: 50106480

Icon Icon Icon Icon
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Serie 4
Contiene Software di configurazione RODplussoft
Applicazione Misura dei contorni
Riconoscimento di oggetti 3D
Modello speciale Riscaldamento
Soppressione della polvere
Uscita di warning
Sorgente luminosa Laser, Infrarosso
Classe laser 1, IEC/EN 60825-1:2014
Campo di misura 0 ... 25.000 mm
Angolo di rilevamento 190 °
Velocità di tasteggio 25 scans/s
Precisione di ripetizione 20 mm
Tempo di misura 40ms
Risoluzione del valore di misura 5 mm
Tensione di alimentazione UB 24 V, CC, -30 ... 20 %
Numero uscite di commutazione digitali 4 pezzo(i)
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Tempo di risposta 40 ms
Tipo Ethernet, RS 232, RS 422
Numero di collegamenti 4 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M16
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 14 poli
Funzione Interfaccia dati
Interfaccia di configurazione
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Metallo
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica D
Funzione Interfaccia di configurazione
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Funzione Interfaccia dati
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 8 poli
Codifica Codifica A
Dimensioni (P x H x L) 140 mm x 148 mm x 167 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Plastica
Alloggiamento in metallo Alluminio pressofuso
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 2.300 g
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 50 °C
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 90318020
ECLASS 5.1.4 27270990
ECLASS 8.0 27270913
ECLASS 9.0 27270913
ECLASS 10.0 27270913
ECLASS 11.0 27270913
ECLASS 12.0 27270913
ECLASS 13.0 27270913
ECLASS 14.0 27270913
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software di configurazione - V1.3.5 - zip
Foglietto illustrativo - pdf
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Descrizione software - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf