RL-70/40r-003-M12

Illuminazione

Codice prodotto: 50132511

Disponibile immediatamente

Tipo Anello luminoso
Idoneo per Lettori stazionari di codici 2D, serie DCR 200i
Sorgente luminosa LED, Rosso
Lunghezza d'onda 617 nm
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Numero di ingressi di attivazione 1 pezzo(i)
Tipo Ingresso di attivazione
Tipo di tensione CC
Tensione di commutazione high: +5 ... +24V CC
Stato di commutazione active high
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Ingresso di attivazione
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica A
Forma costruttiva anello
Spessore 20,5 mm
Diametro esterno 76 mm
Diametro interno 40 mm
Peso netto 222 g
Colore dell'alloggiamento Nero
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Temperatura ambiente, funzionamento -10 ... 55 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -25 ... 75 °C
Illuminazione Diffusa
Grado di protezione IP 54
Voce tariffaria doganale 85395100
ECLASS 5.1.4 27110635
ECLASS 8.0 27110635
ECLASS 9.0 27110635
ECLASS 10.0 27110635
ECLASS 11.0 27110635
ECLASS 12.0 27110635
ECLASS 13.0 27110635
ECLASS 14.0 27110635
ECLASS 15.0 27110635
ETIM 5.0 EC000996
ETIM 6.0 EC000996
ETIM 7.0 EC000996
ETIM 8.0 EC000996
ETIM 9.0 EC000996
ETIM 10.0 EC000996
Modello CAD 3D - zip
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf