RK3CL1.A3/6T-M8
Fotocellula a riflessione non polarizzata
Serie | 3C |
Principio di funzionamento | Principio di riflessione |
Applicazione | Riconoscimento di superfici altamente lucide o lucidate |
Modello speciale | Autocollimazione Ingresso di apprendimento |
Portata di esercizio | 0 ... 2 m, Con riflettore MTKS 50x50.1 |
Portata di esercizio | Portata assicurata |
Portata limite | 0 ... 3,8 m, Con riflettore MTKS 50x50.1 |
Portata limite | Portata tipica |
Percorso del raggio | Collimato |
Sorgente luminosa | Laser, Rosso |
Lunghezza d'onda | 655 nm |
Classe laser | 1, secondo IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) |
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] | 1 mm [500 mm] |
Tipo di geometria del punto luminoso | Circolare |
Angolo errato | Tip. ± 2° |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC, Con ripple residuo |
Ripple residuo | 0 ... 15 %, di UB |
Corrente a vuoto | 0 ... 15 mA |
Numero di ingressi di apprendimento | 1 pezzo(i) |
Funzione | Blocco tastiera Commutazione chiaro/scuro Regolazione della sensibilità |
Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
Principio di commutazione | Commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (NPN) |
Frequenza di commutazione | 3.000 Hz |
Tempo di risposta | 0,17 ms |
Tempo di inizializzazione | 300 ms |
Funzione | Alimentazione di tensione Segnale IN Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M8 |
Tipo | male |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 4 poli |
Dimensioni (P x H x L) | 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Alloggiamento in plastica | PC-ABS |
Materiale della copertura della lente | Plastica / PMMA |
Peso netto | 10 g |
Colore dell'alloggiamento | Rosso |
Tipo di fissaggio | Fissaggio passante Mediante elemento di fissaggio opzionale |
Compatibilità dei materiali | ECOLAB |
Tipo di visualizzazione | LED |
Elementi di controllo | Tasto di apprendimento |
Funzione dell'elemento di controllo | Regolazione della sensibilità |
Temperatura ambiente, funzionamento | -40 ... 55 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 67 IP 69K |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | c UL US |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ECLASS 15.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 10.0 | EC002717 |