RK 85/7-300
Fotocellula a tasteggio energetica
Serie | 85 |
Principio di funzionamento | Principio di tasteggio |
Portata di esercizio | 0 ... 0,3 m |
Portata di esercizio | Portata assicurata |
Sorgente luminosa | LED, Infrarosso |
Tensione di alimentazione UB | 230 V, CA/CC, -10 ... 10 % |
Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Elemento di commutazione | Relè, contatto N.C./contatto N.A. |
Principio di commutazione | Chiaro/scuro commutabile |
Frequenza di commutazione | 20 Hz |
Tipo di collegamento | Connettore normalizzato |
Numero di poli | 6 poli |
Dimensioni (P x H x L) | 36 mm x 140 mm x 69 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Alluminio pressofuso |
Materiale della copertura della lente | Vetro |
Peso netto | 490 g |
Tipo di visualizzazione | LED |
Temperatura ambiente, funzionamento | -20 ... 60 °C |
Grado di protezione | IP 65 |
Classe di protezione | I |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |