RK 72/4-200
Fotocellula a tasteggio energetica
Serie | 72 |
Principio di funzionamento | Principio di tasteggio |
Portata di esercizio | 0 ... 0,2 m |
Portata di esercizio | Portata assicurata |
Portata limite | 0 ... 0,34 m |
Portata limite | Portata tipica |
Sorgente luminosa | LED, Infrarosso |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
Tensione di alimentazione UB | 12 ... 30 V, CC |
Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Principio di commutazione | Chiaro/scuro commutabile |
Frequenza di commutazione | 100 Hz |
Tempo di risposta | 5 ms |
Tipo di collegamento | Cavo |
Lunghezza cavo | 2.000 mm |
Numero di conduttori | 3 conduttori |
Dimensioni (P x H x L) | 15 mm x 90 mm x 35 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Materiale della copertura della lente | Vetro |
Colore dell'alloggiamento | Rosso |
Tipo di fissaggio | Fissaggio passante Mediante elemento di fissaggio opzionale |
Temperatura ambiente, funzionamento | -20 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -30 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 67 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |