RFM 62 SL 200
Lettore/scrittore RFID
Serie | RFM |
Frequenza di lavoro | 13,56 MHz |
Funzioni | Dispositivo di comando porta di lettura I/O Indicatore a LED Modi operativi parametrizzabili |
Portata di scrittura/lettura max. | 400 mm |
Transponder, leggibile | ICodeSLI Infineon MyD TagIT HFI |
Tensione di alimentazione UB | 12 ... 30 V, CC |
Potenza assorbita, max. | 2 W |
Accesso alla memoria | Lettura/scrittura |
Velocità di trasmissione | 4.000 Bd |
Numero di ingressi di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Tipo | RS 232 |
Funzione | Processo |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Funzione | Alimentazione di tensione Interfaccia dati Segnale IN Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Cavo con connettori femmina (10+6) |
Lunghezza cavo | 1.000 mm |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 298 mm x 34 mm x 298 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Peso netto | 1.978 g |
Colore dell'alloggiamento | Nero |
Tipo di fissaggio | Fissaggio passante |
Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 65 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 70 °C |
Umidità relativa (non condensante) | 5 ... 90 % |
Grado di protezione | IP 65 |
Voce tariffaria doganale | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280401 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 9.0 | 27280401 |
ECLASS 10.0 | 27280401 |
ECLASS 11.0 | 27280401 |
ECLASS 12.0 | 27280401 |
ECLASS 13.0 | 27280401 |
ECLASS 14.0 | 27280401 |
ECLASS 15.0 | 27280401 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC002998 |
ETIM 7.0 | EC002998 |
ETIM 8.0 | EC002998 |
ETIM 9.0 | EC002998 |
ETIM 10.0 | EC002998 |