RFM 32 SL 200 Ex-n

Lettore/scrittore RFID

Codice prodotto: 50103087

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon
Serie RFM
Frequenza di lavoro 13,56 MHz
Funzioni Dispositivo di comando porta di lettura
I/O
Indicatore a LED
Modi operativi parametrizzabili
Portata di scrittura/lettura max. 110 mm
Transponder, leggibile ICodeSLI
Infineon MyD
TagIT HFI
Tensione di alimentazione UB 12 ... 30 V, CC
Potenza assorbita, max. 1 W
Accesso alla memoria Lettura/scrittura
Velocità di trasmissione 4.000 Bd
Numero di ingressi di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo RS 232
Funzione Processo
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Interfaccia dati
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Cavo con connettori femmina (10+6)
Lunghezza cavo 10.000 mm
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 76 mm x 30 mm x 102 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Peso netto 1.060 g
Colore dell'alloggiamento Nero
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Umidità relativa (non condensante) 5 ... 90 %
Gruppo di apparecchi Ex II
Classe di temperatura, gas T4
Tipo di protezione antideflagrante «d» incapsulato a pressione
«nA» non scintillante
Grado di protezione IP 67
Omologazioni Ex
Voce tariffaria doganale 84719000
ECLASS 5.1.4 27280401
ECLASS 8.0 27280401
ECLASS 9.0 27280401
ECLASS 10.0 27280401
ECLASS 11.0 27280401
ECLASS 12.0 27280401
ECLASS 13.0 27280401
ECLASS 14.0 27280401
ECLASS 15.0 27280401
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC002998
ETIM 7.0 EC002998
ETIM 8.0 EC002998
ETIM 9.0 EC002998
ETIM 10.0 EC002998
Macro EPLAN - edz
Software di configurazione - V203 - zip
Foglietto illustrativo - pdf
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Descrizione software - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf