RFM 12 SL 200

Lettore/scrittore RFID

Codice prodotto: 50040497

Icon Icon
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Serie RFM
Frequenza di lavoro 13,56 MHz
Funzioni Dispositivo di comando porta di lettura
I/O
Modi operativi parametrizzabili
Portata di scrittura/lettura max. 45 mm
Transponder, leggibile ICodeSLI
Infineon MyD
TagIT HFI
Tensione di alimentazione UB 12 ... 30 V, CC
Potenza assorbita, max. 1 W
Accesso alla memoria Lettura/scrittura
Velocità di trasmissione 4.000 Bd
Numero di ingressi di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo RS 232
Funzione Processo
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Interfaccia dati
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Cavo con connettori femmina (10+6)
Lunghezza cavo 1.000 mm
Forma costruttiva Cilindrica
Dimensioni 98 mm
Grandezza della filettatura M30
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Plastica
Peso netto 271 g
Colore dell'alloggiamento Argento
Nero
Tipo di fissaggio Filettatura di fissaggio
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 65 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Umidità relativa (non condensante) 5 ... 90 %
Grado di protezione IP 67
Voce tariffaria doganale 84719000
ECLASS 5.1.4 27280401
ECLASS 8.0 27280401
ECLASS 9.0 27280401
ECLASS 10.0 27280401
ECLASS 11.0 27280401
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC002998
ETIM 7.0 EC002998
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software di configurazione - V203 - zip
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Descrizione software - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf