Reflexfolie 914x914mm-M

Riflettore

Codice prodotto: 50104366

Disponibile immediatamente

Forma costruttiva Rettangolare
Indipendente dalla direzione No
Superficie riflettente, altezza 914 mm
Superficie riflettente, larghezza 914 mm
Materiale del supporto Composto in alluminio
Peso netto 25.000 g
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Piastra di montaggio
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 80 °C
Voce tariffaria doganale 90019000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467