Reflexfolie 500x500mm-M
Riflettore
Forma costruttiva | Rettangolare |
Indipendente dalla direzione | No |
Superficie riflettente, altezza | 500 mm |
Superficie riflettente, larghezza | 500 mm |
Materiale del supporto | Composto in alluminio |
Peso netto | 3.960 g |
Tipo di fissaggio | Fissaggio passante Piastra di montaggio |
Temperatura ambiente, funzionamento | -40 ... 80 °C |
Voce tariffaria doganale | 90019000 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |