Reflexfolie 200x200mm-H
Riflettore
Modello speciale | Riscaldamento |
Tensione di alimentazione UB | 230 V, CA |
Frequenza come campo | 50 Hz |
Forma costruttiva | Rettangolare |
Indipendente dalla direzione | No |
Superficie riflettente, altezza | 200 mm |
Superficie riflettente, larghezza | 200 mm |
Materiale del supporto | Composto in alluminio |
Peso netto | 500 g |
Tipo di fissaggio | Fissaggio passante Piastra di montaggio |
Temperatura ambiente, funzionamento | -30 ... 70 °C |
Voce tariffaria doganale | 85168080 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |