REF 6-S-26x280

Riflettore

Codice prodotto: 50124004

Disponibile immediatamente

Forma costruttiva Rettangolare
Indipendente dalla direzione No
Dimensioni triple 0,3 mm
Misura di montaggio, larghezza 24,5 mm
Misura di montaggio, altezza 278 mm
Misura di montaggio, spessore 9,4 mm
Superficie riflettente, altezza 276 mm
Superficie riflettente, larghezza 22 mm
Superficie riflettente, nota supplementare Sulla superficie riflettente può essere presente una linea di demarcazione di 1 mm max
Materiale del riflettore Plastica
Materiale del supporto Plastica
Con cambio di polarizzazione
Denominazione chimica, materiale del riflettore PMMA8N
Struttura della superficie attiva Mikrotriple
Peso netto 30 g
Tipo di fissaggio Perno filettato M4
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
Voce tariffaria doganale 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467