REF 6-A-14x45

Pellicola riflettente

Codice prodotto: 50123861

Disponibile immediatamente

Forma costruttiva Rettangolare
Indipendente dalla direzione No
Dimensioni triple 0,3 mm
Misura di montaggio, larghezza 14 mm
Misura di montaggio, altezza 45 mm
Superficie riflettente, altezza 45 mm
Superficie riflettente, larghezza 15 mm
Materiale del riflettore Plastica
Con cambio di polarizzazione
Denominazione chimica, materiale del riflettore PMMA
Struttura della superficie attiva Mikrotriple
Peso netto 1 g
Tipo di fissaggio Autoadesivo
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 70 °C
Voce tariffaria doganale 39191080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467