REF 4-A-150X150

Pellicola riflettente

Codice prodotto: 50141015

Disponibile immediatamente

Forma costruttiva Rettangolare
Indipendente dalla direzione No
Superficie riflettente, altezza 150 mm
Superficie riflettente, larghezza 150 mm
Con cambio di polarizzazione
Denominazione chimica, materiale del riflettore PMMA
Peso netto 103 g
Tipo di fissaggio Adesivo
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 80 °C
Voce tariffaria doganale 39191080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467