REF 4-A-100x45700
Pellicola riflettente
Forma costruttiva | Rettangolare |
Indipendente dalla direzione | Sì |
Misura di montaggio, larghezza | 100 mm |
Misura di montaggio, altezza | 45.700 mm |
Superficie riflettente, altezza | 45.700 mm |
Superficie riflettente, larghezza | 100 mm |
Superficie riflettente, larghezza, tolleranza | ± 1 mm |
Materiale del riflettore | Plastica |
Con cambio di polarizzazione | Sì |
Denominazione chimica, materiale del riflettore | PMMA |
Struttura della superficie attiva | Triple |
Peso netto | 2.270 g |
Tipo di fissaggio | Autoadesivo |
Temperatura ambiente, funzionamento | -40 ... 80 °C |
Voce tariffaria doganale | 39191080 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |