RD800-MUCA-M12L

Transponder di sicurezza

Codice prodotto: 63002013

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon Icon
Serie RD800
Applicazione Applicazione in serie
Applicazione singola
Tipo di codice Codice univoco
SIL Fino a 3, IEC 61508
SILCL Fino a 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) Fino a e, EN ISO 13849-1
MTTFd 4.077 anni, EN ISO 13849-1
PFHD 1,45E-09 per ora
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria Fino a 4 incl., EN ISO 13849
CC High
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro i cortocircuiti trasversali
Resistenza agli impulsi 1.500 V
Categoria d'utilizzo con DC 12 Ue 24 V, Ie 0,25 A, EN 60947-5-1
Tensione di alimentazione UB 24 V, CC, -15 ... 10 %
Corrente assorbita, max. 250 mA
Potenza assorbita, max. 1 W
Corrente nominale, min. 0,5 mA
Categoria di sovratensione III
Protezione, esterna 1 A
Protezione, interna 0,75 A polyfuse (O1 + O2 + O3)
Tensione nominale di isolamento 32 V CC
Corrente termica convenzionale max. 0,25 A
Numero di ingressi di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Tipo Ingresso di commutazione digitale
Tensione di commutazione tip. 24 V
Tipo di tensione CC
Corrente assorbita, max. 5 mA
Numero uscite di sicurezza (OSSD) 2 pezzo(i)
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Potenza di commutazione max. 6 W
Tipo Uscita di sicurezza OSSD
Tensione di commutazione tip. 24 V
Tipo di tensione CC
Lunghezza impulso di prova, max. 0,3 ms
Corrente di uscita, max. 250 mA
Capacità, max. tra un'uscita e GND 200 nF
Capacità, max. tra due uscite 200 nF
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Tipo Uscita di commutazione digitale
Tensione di commutazione tip. 24 V
Tipo di tensione CC
Corrente di commutazione, max. 100 mA
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Funzione Uscita segnale
Tempo di reazione dopo la rimozione dell'attuatore, min. 80 ms
Tempo di reazione dopo la rimozione dell'attuatore, max. 150 ms
Tempo di reazione dopo la disattivazione, ingresso, min. 7 ms
Tempo di reazione dopo la disattivazione, ingresso, max. 12 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Collegamento con PLC
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Materiale Metallo
Numero di poli 8 poli
Uscita connettore A sinistra
Lunghezza cavo di collegamento, max. 50 m
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 25 mm x 18 mm x 72 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PA 66
Peso netto 57 g
Colore dell'alloggiamento Nero
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Isteresi di commutazione, max. 2,4 mm
Distanza di spegnimento assicurata (Sar), min. 16 mm
Distanza di accensione assicurata (Sao), max. 10 mm
Distanza di disattivazione nominale, max. 14 mm
Distanza operativa nominale, max 12 mm
Distanza tra due sistemi (sensore, attuatore), min. 50 mm
Precisione di ripetizione, max. 1,2 mm
Coppia di serraggio viti 0,8 ... 2 N·m
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 4 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 70 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -25 ... 85 °C
Grado di inquinamento 3, EN 60947-1
Grado di protezione IP 67
IP 69K
Omologazioni TÜV Süd
c UL US
Procedimento di controllo degli urti secondo la norma EN 60068-2-27
Procedimento di controllo delle vibrazioni secondo la norma EN 60068-2-6
Voce tariffaria doganale 85369095
ECLASS 5.1.4 27272403
ECLASS 8.0 27272403
ECLASS 9.0 27272403
ECLASS 10.0 27272403
ECLASS 11.0 27272403
ECLASS 12.0 27274601
ECLASS 13.0 27274601
ECLASS 14.0 27274601
ECLASS 15.0 27274601
ETIM 5.0 EC001829
ETIM 6.0 EC001829
ETIM 7.0 EC001829
ETIM 8.0 EC001829
ETIM 9.0 EC001829
ETIM 10.0 EC001829
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf
Certificato - TÜV Süd - pdf
Certificato - ECOLAB - pdf