RD800-MP-M12R
Transponder di sicurezza
Serie | RD800 |
Applicazione | Applicazione in serie Applicazione singola |
Tipo di codice | Programmabile in modo flessibile |
SIL | Fino a 3, IEC 61508 |
SILCL | Fino a 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | Fino a e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 4.077 anni, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1,45E-09 per ora |
Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
Categoria | Fino a 4 incl., EN ISO 13849 |
CC | High |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro i cortocircuiti trasversali |
Resistenza agli impulsi | 1.500 V |
Categoria d'utilizzo con DC 12 | Ue 24 V, Ie 0,25 A, EN 60947-5-1 |
Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC, -15 ... 10 % |
Corrente assorbita, max. | 250 mA |
Potenza assorbita, max. | 1 W |
Corrente nominale, min. | 0,5 mA |
Categoria di sovratensione | III |
Protezione, esterna | 1 A |
Protezione, interna | 0,75 A polyfuse (O1 + O2 + O3) |
Tensione nominale di isolamento | 32 V CC |
Corrente termica convenzionale max. | 0,25 A |
Numero di ingressi di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
Tipo | Ingresso di commutazione digitale |
Tensione di commutazione tip. | 24 V |
Tipo di tensione | CC |
Corrente assorbita, max. | 5 mA |
Numero uscite di sicurezza (OSSD) | 2 pezzo(i) |
Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Potenza di commutazione max. | 6 W |
Tipo | Uscita di sicurezza OSSD |
Tensione di commutazione tip. | 24 V |
Tipo di tensione | CC |
Lunghezza impulso di prova, max. | 0,3 ms |
Corrente di uscita, max. | 250 mA |
Capacità, max. tra un'uscita e GND | 200 nF |
Capacità, max. tra due uscite | 200 nF |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Tipo | Uscita di commutazione digitale |
Tensione di commutazione tip. | 24 V |
Tipo di tensione | CC |
Corrente di commutazione, max. | 100 mA |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Funzione | Uscita segnale |
Tempo di reazione dopo la rimozione dell'attuatore, min. | 80 ms |
Tempo di reazione dopo la rimozione dell'attuatore, max. | 150 ms |
Tempo di reazione dopo la disattivazione, ingresso, min. | 7 ms |
Tempo di reazione dopo la disattivazione, ingresso, max. | 12 ms |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Funzione | Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 8 poli |
Uscita connettore | A destra |
Lunghezza cavo di collegamento, max. | 50 m |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 25 mm x 18 mm x 72 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Alloggiamento in plastica | PA 66 |
Peso netto | 57 g |
Colore dell'alloggiamento | Nero |
Tipo di fissaggio | Fissaggio passante |
Isteresi di commutazione, max. | 2,4 mm |
Distanza di spegnimento assicurata (Sar), min. | 16 mm |
Distanza di accensione assicurata (Sao), max. | 10 mm |
Distanza di disattivazione nominale, max. | 14 mm |
Distanza operativa nominale, max | 12 mm |
Distanza tra due sistemi (sensore, attuatore), min. | 50 mm |
Precisione di ripetizione, max. | 1,2 mm |
Coppia di serraggio viti | 0,8 ... 2 N·m |
Tipo di visualizzazione | LED |
Numero di LED | 4 pezzo(i) |
Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 70 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -25 ... 85 °C |
Grado di inquinamento | 3, EN 60947-1 |
Grado di protezione | IP 67 IP 69K |
Omologazioni | TÜV Süd c UL US |
Procedimento di controllo degli urti secondo la norma | EN 60068-2-27 |
Procedimento di controllo delle vibrazioni secondo la norma | EN 60068-2-6 |
Voce tariffaria doganale | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272403 |
ECLASS 8.0 | 27272403 |
ECLASS 9.0 | 27272403 |
ECLASS 10.0 | 27272403 |
ECLASS 11.0 | 27272403 |
ECLASS 12.0 | 27274601 |
ECLASS 13.0 | 27274601 |
ECLASS 14.0 | 27274601 |
ECLASS 15.0 | 27274601 |
ETIM 5.0 | EC001829 |
ETIM 6.0 | EC001829 |
ETIM 7.0 | EC001829 |
ETIM 8.0 | EC001829 |
ETIM 9.0 | EC001829 |
ETIM 10.0 | EC001829 |