Trasmissione ottica dati
Panoramica

Trasmissione ottica dati
All'interno di una rete i dati sono trasmessi in diversi modi. Le fotocellule di trasmissione dati sfruttano l'«aria» per trasferire i dati in maniera invisibile, senza contatto e senza usura, fino a una distanza di 500 metri. Si tratta di una tecnologia leader nel settore della costruzione impianti che combina l'efficienza pratica con quella economica.
DDLS 500
Barriera a fotocellula dati con server web integrato per la diagnostica a distanza
Quando si tratta di trasmettere dati senza cavi e senza disturbi, le barriere ottiche a fotocellula dati sono sempre la scelta giusta, perché permettono la comunicazione senza contatto in tutte quelle applicazioni in cui i sistemi meccanici e i sistemi WLAN si scontrano con i loro limiti.
La fotocellula di trasmissione ottica dei dati DDLS 500 permette una trasmissione dei dati trasparente, senza contatto e priva di usura fino a 200 m in tempo reale a 100 Mbit/sec. Un laser infrarosso non visibile comunica a tale scopo in modo bidirezionale tra i dispositivi. Ulteriori funzioni facilitano la manipolazione dei dispositivi. Grazie al dispositivo laser di allineamento e alla livella a bolla integrata l'allineamento risulterà estremamente facile anche su tratti più lunghi. Il web server integrato nella DDLS 500 è unico al mondo e permette di effettuare la diagnostica a distanza. Inoltre, la DDLS 500 è riconoscibile come nodo PROFINET.
I vostri vantaggi
- Trasmissione dati trasparente in tempo reale: con 100 Mbit/sec. possono essere trasferiti tutti i protocolli Ethernet di uso comune con un ritardo minimo.
- Integrated connectivity: accesso da tutto il mondo a tutti i dati di diagnostica grazie al web server integrato. Trasmissione dei dati diagnostici al controllore (PROFINET).
- Abbinamento autonomo delle funzioni: Il design modulare consente di ampliare il modello base a seconda delle esigenze con le funzioni disponibili: portata, dispositivo laser di allineamento, riscaldamento e web server.
- Semplice montaggio e allineamento: grazie al dispositivo laser di allineamento, alla livella a bolla e alla piastra di fissaggio integrata con vite di registro, montaggio e allineamento risultano semplicissimi.
- Monitoraggio continuo del livello di ricezione: consente di avvisare tempestivamente di un guasto incombente dovuto, ad esempio, a sporcizia eccessiva.
Applicazioni




Caratteristiche tecniche
| DDLS 500 | DDLS 200 |
Velocità di trasmissione / Larghezza di banda max. | 100 Mbit/s | 2 Mbit/s |
Portate | 40 /120 / 200 m | 30 / 40 / 80 / 120 / 200 / 300 / 500 m |
Tensione di alimentazione | 18 … 30 V CC | 18 … 30 V CC |
Potenza assorbita senza riscaldamento | 200 mA (a 24 V) | Circa 200 mA a 24 V CC |
Potenza assorbita con riscaldamento | 800 mA (a 24 V) | Circa 800 mA a 24 V CC |
Angolo di apertura (trasmettitore) | ± 0,5° rispetto all'asse ottico | ± 0,5 ° rispetto all'asse ottico per i tipi di 120 m … 500 m ± 1,0 ° rispetto all'asse ottico per i tipi di 80 m ± 1,5 ° rispetto all'asse ottico per i tipi di 30 m |
Sorgente luminosa: trasmettitore / laser di allineamento | Infrarosso | Infrarosso |
Grado di protezione | IP65 | IP65 |
Dimensioni (H × L × P) | 156 × 100 × 99,6 mm 156 × 100 × 122 mm | 190 × 89,25 × 120 mm |
Temperatura di funzionamento: | -5 ... 50 °C | -5 ... +50 °C |
Protocolli supportati | Ethernet in generale, PROFINET RT/IRT/ProfiSAFE, EtherCAT, FSoE, CIPsafety | PROFIBUS, INTERBUS, DeviceNet, CANopen, DH+, RIO, RS 485, RS 422 |
Lista articoli
- Modello speciale: Funzionamento di assi ottici paralleli, Dispositiv...
- Protocollo di trasmissione: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Modello speciale: Riscaldamento, Dispositivo laser di allineamento i...
- Protocollo di trasmissione: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Modello speciale: Nessun influsso di superfici riflettenti, Disposit...
- Protocollo di trasmissione: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Modello speciale: Dispositivo laser di allineamento integrato, Funzi...
- Protocollo di trasmissione: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Modello speciale: Funzionamento di assi ottici paralleli, Dispositiv...
- Protocollo di trasmissione: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Modello speciale: Nessun influsso di superfici riflettenti, Disposit...
- Protocollo di trasmissione: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Modello speciale: Nessun influsso di superfici riflettenti, Disposit...
- Protocollo di trasmissione: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Modello speciale: Nessun influsso di superfici riflettenti, Disposit...
- Protocollo di trasmissione: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Modello speciale: Dispositivo laser di allineamento integrato, Funzi...
- Protocollo di trasmissione: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Modello speciale: Funzionamento di assi ottici paralleli, Dispositiv...
- Protocollo di trasmissione: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Modello speciale: Dispositivo laser di allineamento integrato, Funzi...
- Protocollo di trasmissione: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Modello speciale: Funzionamento di assi ottici paralleli, Dispositiv...
- Protocollo di trasmissione: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Modello speciale: Riscaldamento, Funzionamento di assi ottici parall...
- Protocollo di trasmissione: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Modello speciale: Riscaldamento, Funzionamento di assi ottici parall...
- Protocollo di trasmissione: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Modello speciale: Funzionamento di assi ottici paralleli, Nessun inf...
- Protocollo di trasmissione: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Modello speciale: Riscaldamento, Funzionamento di assi ottici parall...
- Protocollo di trasmissione: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Modello speciale: Funzionamento di assi ottici paralleli, Nessun inf...
- Protocollo di trasmissione: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Modello speciale: Nessun influsso di superfici riflettenti, Funziona...
- Protocollo di trasmissione: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Modello speciale: Nessun influsso di superfici riflettenti, Funziona...
- Protocollo di trasmissione: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Modello speciale: Nessun influsso di superfici riflettenti, Funziona...
- Protocollo di trasmissione: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Modello speciale: Nessun influsso di superfici riflettenti, Funziona...
- Protocollo di trasmissione: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Modello speciale: Funzionamento di assi ottici paralleli, Nessun inf...
- Protocollo di trasmissione: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Modello speciale: Funzionamento di assi ottici paralleli, Nessun inf...
- Protocollo di trasmissione: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Modello speciale: Nessun influsso di superfici riflettenti, Funziona...
- Protocollo di trasmissione: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...