Guida ottica su pista
La guida ottica su pista con il riconoscimento bordi offre una possibilità conveniente per l'automazione dei sistemi di trasporto a guida automatica. Ideale per aree di produzione e stoccaggio dalle ampie dimensioni dove i percorsi dei veicoli devono essere modificati continuamente. Questo sensore compatto è disponibile in più varianti con diverse larghezze di riconoscimento e interfacce. Grazie alla distanza minima dal suolo di soli 10 mm si rivela particolarmente indicato per l'integrazione in veicoli piatti.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 6 prodotti trovati
OGS 600-140/D2-M12.8
Sensore di guida ottica
Codice articolo:
50137477
- Interfaccia: RS 422
- Larghezza di riconoscimento pista intera: 115 mm
OGS 600-280/D2-M12.8
Sensore di guida ottica
Codice articolo:
50137476
- Interfaccia: RS 422
- Larghezza di riconoscimento pista intera: 265 mm
OGS 600-140/D3-M12.8
Sensore di guida ottica
Codice articolo:
50137475
- Interfaccia: RS 485
- Larghezza di riconoscimento pista intera: 115 mm
OGS 600-280/D3-M12.8
Sensore di guida ottica
Codice articolo:
50137474
- Interfaccia: RS 485
- Larghezza di riconoscimento pista intera: 265 mm
OGS 600-140/CN-M12
Sensore di guida ottica
Codice articolo:
50137473
- Interfaccia: CANopen
- Larghezza di riconoscimento pista intera: 115 mm
OGS 600-280/CN-M12
Sensore di guida ottica
Codice articolo:
50137472
- Interfaccia: CANopen
- Larghezza di riconoscimento pista intera: 265 mm
Dati dell'articolo del: 10/04/25