Sensori per la misura della distanza ad alta portata
Questi sensori si utilizzano per la misura della distanza con portate fino a 65 m, dove questo si realizza con un metodo di misura del tempo di propagazione o della fase. Entrambi gli approcci mostrano una risoluzione costante, un minimo errore bianco/nero e un'elevata ripetibilità e si addicono pertanto anche a compiti di posizionamento. È possibile il riconoscimento sicuro di oggetti scuri, lucidi e colorati. Indicatori di stato a LED in alto e sul davanti consentono il riconoscimento dello stato di commutazione anche da lontano. Varianti (ODS10) con possibilità di regolazione tramite IO-Link e Sensor Studio.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 3 prodotti trovati
ODS110L1.3/LTX-M12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50138066
- Campo di misura, max.: 60 ... 5.000 mm
- Applicazione: Misura della lunghezza nel taglio del materiale, C...
- Materiale della copertura della lente: Plastica / PMMA
ODS110L1.3/LVT-M12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50138065
- Campo di misura, max.: 100 ... 5.000 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Tensione
- Applicazione: Misura della lunghezza nel taglio del materiale, C...
- Materiale della copertura della lente: Plastica / PMMA
ODS110L1.3/LCT-M12
Sensore ottico della distanza
Codice articolo:
50138063
- Campo di misura, max.: 100 ... 5.000 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Corrente
- Applicazione: Protezione anticollisione per veicoli di trasporto...
- Materiale della copertura della lente: Plastica
Dati dell'articolo del: 14/04/25