Sensori di misura in piccolo alloggiamento
I piccoli sensori ottici di distanza consentono l'emissione di un valore misurato tramite IO-Link. Il calcolo del valore misurato si basa sul principio della triangolazione (portate fino a 150 mm) o del Time of flight (portate operative fino a 2,5 m). I progetti si basano su quelli standard di Leuze nel settore della commutazione, integrati dalla funzione di uscita dei valori di misura tramite IO-Link. I dispositivi ToF combinano design molto ridotti e lunghe portate. Tutti i sensori di questa gamma convincono per l'eccellente rapporto qualità-prezzo.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 15 prodotti trovati
ODT3CL1-2M.3/L6-1000-M12
Sensore di distanza con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50153162
- Serie: 3C, 3C
- Campo di misura, max.: 50 ... 2.500 mm
- Materiale dell'alloggiamento: Plastica, Plastica
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M12, Cavo con conne...
ODT3CL1-2M.3/L6-500-M12
Sensore di distanza con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50153161
- Serie: 3C, 3C
- Campo di misura, max.: 50 ... 2.500 mm
- Materiale dell'alloggiamento: Plastica, Plastica
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M12, Cavo con conne...
ODT3CL1-2M.3/L6
Sensore di distanza con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50150021
- Serie: 3C, 3C
- Campo di misura, max.: 50 ... 2.500 mm
- Materiale dell'alloggiamento: Plastica, Plastica
- Collegamento: Cavo, Cavo
ODT3CL1-2M.3/L6-200-M12
Sensore di distanza con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50150020
- Serie: 3C, 3C
- Campo di misura, max.: 50 ... 2.500 mm
- Materiale dell'alloggiamento: Plastica, Plastica
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M12, Cavo con conne...
ODT3CL1-2M.3/L6-200-M8
Sensore di distanza con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50150019
- Serie: 3C, 3C
- Campo di misura, max.: 50 ... 2.500 mm
- Materiale dell'alloggiamento: Plastica, Plastica
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M8, Cavo con connet...
ODT3CL1-2M.3/L6-M8
Sensore di distanza con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50150018
- Serie: 3C, 3C
- Campo di misura, max.: 50 ... 2.500 mm
- Materiale dell'alloggiamento: Plastica, Plastica
- Collegamento: Connettore circolare, M8, Connettore circolare, M8
ODT25B/L6.32-2500,200-S12
Sensore di distanza con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50149096
- Serie: 25B, 25B
- Campo di misura, max.: 50 ... 3.000 mm
- Materiale dell'alloggiamento: Plastica, Plastica
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M12, Cavo con conne...
ODT25B/L6X.32-2500-S12
Sensore di distanza con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50148589
- Serie: 25B, 25B
- Campo di misura, max.: 50 ... 3.000 mm
- Materiale dell'alloggiamento: Plastica, Plastica
- Collegamento: Connettore circolare, M12, Connettore circolare, M...
ODT55C.S3/L6-M8
Sensore di distanza con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50148213
- Serie: 55C, 55C
- Campo di misura, max.: 30 ... 80 mm
- Materiale dell'alloggiamento: Acciaio inox, Acciaio inox
- Collegamento: Connettore circolare, M8, Connettore circolare, M8
ODT55C.3/L6-M8
Sensore di distanza con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50148212
- Serie: 55C, 55C
- Campo di misura, max.: 30 ... 150 mm
- Materiale dell'alloggiamento: Acciaio inox, Acciaio inox
- Collegamento: Connettore circolare, M8, Connettore circolare, M8
ODT53C.S3/L6-M8
Sensore di distanza con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50148168
- Serie: 53C, 53C
- Campo di misura, max.: 30 ... 80 mm
- Materiale dell'alloggiamento: Acciaio inox, Acciaio inox
- Collegamento: Connettore circolare, M8, Connettore circolare, M8
ODT53C.3/L6-M8
Sensore di distanza con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50148167
- Serie: 53C, 53C
- Campo di misura, max.: 30 ... 150 mm
- Materiale dell'alloggiamento: Acciaio inox, Acciaio inox
- Collegamento: Connettore circolare, M8, Connettore circolare, M8
Dati dell'articolo del: 11/04/25