Sensori di misura a forcella
In questi sensori, un fascio di luce a infrarossi illumina una linea CCD. Questo permette di misurare un oggetto al suo passaggio tramite la sua ombra. La risoluzione di 14 µm e l'elevata riproducibilità consentono di misurare in modo affidabile fili sottilissimi, anche metallici. La molteplicità di funzioni della misura implementate consente di rilevare la posizione dei bordi trasparenti o quale sia il filo metallico più spesso o il più sottile, e tanto altro ancora. La resistenza al vuoto ne consente l'impiego anche nella produzione delle fibre di carbonio.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 8 prodotti trovati
GS 754B/C4-98-S12
Sensore a forcella
Codice articolo:
50119712
- Apertura: 98 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Corrente
GS 754B/V4-98-S12
Sensore a forcella
Codice articolo:
50117818
- Apertura: 98 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Tensione
GS 754B/V4-27-S12
Sensore a forcella
Codice articolo:
50115809
- Apertura: 27 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Tensione
GS 754B/C4-27-S12
Sensore a forcella
Codice articolo:
50115803
- Apertura: 27 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Corrente
Dati dell'articolo del: 14/04/25