Cortina fotoelettrica universale
Le interfacce integrate permettono l'integrazione semplice e rapida di queste cortine fotoelettriche in ambienti fieldbus senza moduli gateway aggiuntivi e senza necessità di spazio e del lavoro di montaggio da ciò derivante. Grazie ad una zona morta di soli 23 mm tra i raggi esterni in caso di montaggio a cascata, ai tempi di risposta veloci e al riconoscimento di materiali trasparenti, questi sensori permettono ad es. il tracciamento senza lacune di oggetti sui nastri di trasporto. Queste cortine fotoelettriche semplificano l'introduzione in materia di riconoscimento e misura di oggetti mobili grazie ad una portata di 6 m e un tempo di reazione di 30 microsecondi per raggio.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 162 prodotti trovati
Prodotto combinato
CML720i-T05-160.A-M12
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50119369
- Lunghezza del campo di misura: 160 mm
- Distanza tra i raggi: 5 mm
CML720i-R05-160.A/CN-M12
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50119607
- Lunghezza del campo di misura: 160 mm
- Distanza tra i raggi: 5 mm
- Interfaccia: CANopen
Prodotto combinato
CML720i-T05-240.A-M12
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50119370
- Lunghezza del campo di misura: 240 mm
- Distanza tra i raggi: 5 mm
CML720i-R05-240.A/CN-M12
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50119608
- Lunghezza del campo di misura: 240 mm
- Distanza tra i raggi: 5 mm
- Interfaccia: CANopen
Prodotto combinato
CML720i-T05-320.A-M12
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50119371
- Lunghezza del campo di misura: 320 mm
- Distanza tra i raggi: 5 mm
CML720i-R05-320.A/CN-M12
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50119609
- Lunghezza del campo di misura: 320 mm
- Distanza tra i raggi: 5 mm
- Interfaccia: CANopen
Prodotto combinato
CML720i-T05-400.A-M12
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50119372
- Lunghezza del campo di misura: 400 mm
- Distanza tra i raggi: 5 mm
CML720i-R05-400.A/CN-M12
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50119610
- Lunghezza del campo di misura: 400 mm
- Distanza tra i raggi: 5 mm
- Interfaccia: CANopen
Prodotto combinato
CML720i-T05-480.A-M12
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50119373
- Lunghezza del campo di misura: 480 mm
- Distanza tra i raggi: 5 mm
CML720i-R05-480.A/CN-M12
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50119611
- Lunghezza del campo di misura: 480 mm
- Distanza tra i raggi: 5 mm
- Interfaccia: CANopen
Prodotto combinato
CML720i-T05-560.A-M12
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50119374
- Lunghezza del campo di misura: 560 mm
- Distanza tra i raggi: 5 mm
CML720i-R05-560.A/CN-M12
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50119612
- Lunghezza del campo di misura: 560 mm
- Distanza tra i raggi: 5 mm
- Interfaccia: CANopen
Prodotto combinato
CML720i-T05-640.A-M12
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50119375
- Lunghezza del campo di misura: 640 mm
- Distanza tra i raggi: 5 mm
CML720i-R05-640.A/CN-M12
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50119613
- Lunghezza del campo di misura: 640 mm
- Distanza tra i raggi: 5 mm
- Interfaccia: CANopen
Prodotto combinato
CML720i-T05-720.A-M12
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50119376
- Lunghezza del campo di misura: 720 mm
- Distanza tra i raggi: 5 mm
CML720i-R05-720.A/CN-M12
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50119614
- Lunghezza del campo di misura: 720 mm
- Distanza tra i raggi: 5 mm
- Interfaccia: CANopen
Prodotto combinato
CML720i-T05-800.A-M12
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50119377
- Lunghezza del campo di misura: 800 mm
- Distanza tra i raggi: 5 mm
CML720i-R05-800.A/CN-M12
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50119615
- Lunghezza del campo di misura: 800 mm
- Distanza tra i raggi: 5 mm
- Interfaccia: CANopen
Prodotto combinato
CML720i-T05-880.A-M12
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50119378
- Lunghezza del campo di misura: 880 mm
- Distanza tra i raggi: 5 mm
CML720i-R05-880.A/CN-M12
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50119616
- Lunghezza del campo di misura: 880 mm
- Distanza tra i raggi: 5 mm
- Interfaccia: CANopen
Prodotto combinato
CML720i-T05-960.A-M12
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50119379
- Lunghezza del campo di misura: 960 mm
- Distanza tra i raggi: 5 mm
CML720i-R05-960.A/CN-M12
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50119617
- Lunghezza del campo di misura: 960 mm
- Distanza tra i raggi: 5 mm
- Interfaccia: CANopen
Prodotto combinato
CML720i-T05-1040.A-M12
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50119380
- Lunghezza del campo di misura: 1.040 mm
- Distanza tra i raggi: 5 mm
CML720i-R05-1040.A/CN-M12
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50119618
- Lunghezza del campo di misura: 1.040 mm
- Distanza tra i raggi: 5 mm
- Interfaccia: CANopen
Dati dell'articolo del: 11/04/25