Fotocellule a riflessione
o Trasmettitore e ricevitore in un unico alloggiamento, di fronte al riflettore.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 7 prodotti trovati
PRK 55/6.42-S8 Ex
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50119364
- Serie: 55
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 3 m
- Tensione di alimentazione, max.: 10 ... 30 V
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull
PRK 55/6D.42-S8.3 Ex
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50115207
- Serie: 55
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 3 m
- Tensione di alimentazione, max.: 10 ... 30 V
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull
PRK 96M/P-2838-28 Ex n
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50109523
- Serie: 96
- Portata di esercizio, max.: 0,1 ... 7 m
- Tensione di alimentazione, max.: 10 ... 30 V
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
IPRK 46B/4,200-S12 S-Ex n
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50108945
- Serie: 46B
- Portata di esercizio, max.: 0,05 ... 15 m
- Tensione di alimentazione, max.: 10 ... 30 V
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
PRK 46B/66.01,200-S12 S-Ex n
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50108593
- Serie: 46B
- Portata di esercizio, max.: 0,05 ... 15 m
- Tensione di alimentazione, max.: 10 ... 30 V
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull
PRK 46B/66,200-S12 S-Ex n
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50108591
- Serie: 46B
- Portata di esercizio, max.: 0,05 ... 15 m
- Tensione di alimentazione, max.: 10 ... 30 V
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull
Prodotto combinato
PRK 92/3 L Ex
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50080723
- Serie: 92
- Portata di esercizio, max.: 0,2 ... 5 m
- Tensione di alimentazione, max.: 5,5 ... 13 V
Dati dell'articolo del: 14/04/25