Ottimizzata per oggetti lucidi e ad alta lucentezza
Le fotocellule a tasteggio con ottica a V sono in grado di rilevare anche gli oggetti trasparenti e sono dotate di soppressione del primo piano e dello sfondo. Le fotocellule a tasteggio con ottica a V e punto luminoso lungo sono adatte anche al rilevamento di bottiglie.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
0.08 m
0.15 m
0.08
0.15
30 V
30 V
30
250 Hz
1’000 Hz
250
1’000
11.4 mm
14 mm
11.4
14
34.2 mm
35.4 mm
34.2
35.4
18.3 mm
25 mm
18.3
20.4
25
Lista dei risultati: 18 prodotti trovati
HT3C.HFVXL/6G-M8
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50151478
- Serie: 3C
- Portata di esercizio, max.: 0,01 ... 0,08 m
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull
HT3C.BVXL/4P-M8
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50149612
- Serie: 3C
- Portata di esercizio, max.: 0,01 ... 0,08 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
HT55C.V/LG-200-M12
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50148214
- Serie: 55C, 55C
- Portata di esercizio, max.: 0,015 ... 0,15 m
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull, Transistor, Push-pull
- Interfaccia: IO-Link
HT53C.V/LG-M8
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50148173
- Serie: 53C, 53C
- Portata di esercizio, max.: 0,015 ... 0,15 m
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull, Transistor, Push-pull
- Interfaccia: IO-Link
HT3C.VXL/4P-200-M12
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50143658
- Serie: 3C
- Portata di esercizio, max.: 0,01 ... 0,08 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
HT3C.BVXL/4P-200-M12
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50138204
- Serie: 3C
- Portata di esercizio, max.: 0,01 ... 0,08 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
HT3C.VXL/6G-M8
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50137938
- Serie: 3C
- Portata di esercizio, max.: 0,01 ... 0,08 m
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull
HT3C.V/4X-M8
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50137049
- Serie: 3C
- Portata di esercizio, max.: 0,015 ... 0,15 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
HT3C.V/2N-M8
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50136246
- Serie: 3C
- Portata di esercizio, max.: 0,015 ... 0,15 m
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN
HT3C.BV/4P-200-M8
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50133613
- Serie: 3C
- Portata di esercizio, max.: 0,015 ... 0,15 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
HT3C.BV/4P-200-M12
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50133612
- Serie: 3C
- Portata di esercizio, max.: 0,015 ... 0,15 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
Dati dell'articolo del: 22/04/25