Fotocellule a tasteggio
Trasmettitore e ricevitore in un unico alloggiamento: il rilevamento avviene intercettando la luce riflessa dall'oggetto.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 660 prodotti trovati
HT55C.XL/LG-5000
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50153868
- Serie: 55C
- Principio di funzionamento: Principio di tasteggio con soppressione dello sfon...
- Portata di esercizio, max.: 0,005 ... 0,05 m
- Forma costruttiva: Cubica
DRT35C.3/4P
Fotocellula a tasteggio di riferimento dinamica
Codice articolo:
50153573
- Serie: 35C
- Principio di funzionamento: Apprendimento di riferimento rispetto allo sfondo
- Portata di esercizio, max.: 0,05 ... 0,15 m
- Forma costruttiva: Cubica
DRT35C.3/4P-200-M12
Fotocellula a tasteggio di riferimento dinamica
Codice articolo:
50153572
- Serie: 35C
- Principio di funzionamento: Apprendimento di riferimento rispetto allo sfondo
- Portata di esercizio, max.: 0,05 ... 0,15 m
- Forma costruttiva: Cubica
DRT35C.3/4P-M12
Fotocellula a tasteggio di riferimento dinamica
Codice articolo:
50153571
- Serie: 35C
- Principio di funzionamento: Apprendimento di riferimento rispetto allo sfondo
- Portata di esercizio, max.: 0,05 ... 0,15 m
- Forma costruttiva: Cubica
DRT35C.3/4T
Fotocellula a tasteggio di riferimento dinamica
Codice articolo:
50153570
- Serie: 35C
- Principio di funzionamento: Apprendimento di riferimento rispetto allo sfondo
- Portata di esercizio, max.: 0,05 ... 0,15 m
- Forma costruttiva: Cubica
DRT35C.3/4T-M12
Fotocellula a tasteggio di riferimento dinamica
Codice articolo:
50153569
- Serie: 35C
- Principio di funzionamento: Apprendimento di riferimento rispetto allo sfondo
- Portata di esercizio, max.: 0,05 ... 0,15 m
- Forma costruttiva: Cubica
DRT35C.3/4T-200-M12
Fotocellula a tasteggio di riferimento dinamica
Codice articolo:
50153568
- Serie: 35C
- Principio di funzionamento: Apprendimento di riferimento rispetto allo sfondo
- Portata di esercizio, max.: 0,05 ... 0,15 m
- Forma costruttiva: Cubica
HT5B.XL/4X-200-M8
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50153163
- Serie: 5B
- Principio di funzionamento: Principio di tasteggio con soppressione dello sfon...
- Portata di esercizio, max.: 0,002 ... 0,1 m
- Forma costruttiva: Cubica
ODT3CL1-2M.3/L6-1000-M12
Sensore di distanza con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50153162
- Serie: 3C, 3C
- Principio di funzionamento: Sensori di distanza con soppressione dello sfondo
- Portata di esercizio, max.: 0,07 ... 2 m
- Forma costruttiva: Cubica
ODT3CL1-2M.3/L6-500-M12
Sensore di distanza con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50153161
- Serie: 3C, 3C
- Principio di funzionamento: Sensori di distanza con soppressione dello sfondo
- Portata di esercizio, max.: 0,07 ... 2 m
- Forma costruttiva: Cubica
HT25CI-90F.HFXF/4P-700-M12
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50152943
- Serie: 25C
- Principio di funzionamento: Principio di tasteggio con soppressione dello sfon...
- Portata di esercizio, max.: 0,04 ... 0,09 m
- Forma costruttiva: Cubica
HT3CI-350F.HF/4P-1000-M12
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo:
50152942
- Serie: 3C
- Principio di funzionamento: Principio di tasteggio con soppressione dello sfon...
- Portata di esercizio, max.: 0,005 ... 0,35 m
- Forma costruttiva: Cubica
Dati dell'articolo del: 10/04/25