Fotocellule a riflessione
Con principio di riflessione: trasmettitore e ricevitore in un unico alloggiamento, di fronte al riflettore.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 26 prodotti trovati
PRK318B/2N-5000
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50141602
- Serie: 318B
- Portata di esercizio, max.: 0,02 ... 4,5 m
- Tensione di alimentazione, max.: 10 ... 30 V
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN
PRK412B/NX-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50140147
- Serie: 412B
- Portata di esercizio, max.: 0,02 ... 1,8 m
- Tensione di alimentazione, max.: 10 ... 36 V
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN
PRK412B/2X-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50140146
- Serie: 412B
- Portata di esercizio, max.: 0,02 ... 1,8 m
- Tensione di alimentazione, max.: 10 ... 36 V
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN
PRK412B/PX-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50140143
- Serie: 412B
- Portata di esercizio, max.: 0,02 ... 1,8 m
- Tensione di alimentazione, max.: 10 ... 36 V
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
PRK412B/4X-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50140142
- Serie: 412B
- Portata di esercizio, max.: 0,02 ... 1,8 m
- Tensione di alimentazione, max.: 10 ... 36 V
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
PRK318B/PX-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50132731
- Serie: 318B
- Portata di esercizio, max.: 0,02 ... 4,5 m
- Tensione di alimentazione, max.: 10 ... 30 V
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
PRK328.3/2N
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50122698
- Serie: 328
- Portata di esercizio, max.: 0,02 ... 4,5 m
- Tensione di alimentazione, max.: 10 ... 30 V
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN
PRK328.3/2N-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50122697
- Serie: 328
- Portata di esercizio, max.: 0,02 ... 4,5 m
- Tensione di alimentazione, max.: 10 ... 30 V
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN
Dati dell'articolo del: 01/04/25