Varianti standard (LED e laser)
Sicurezza di riconoscimento anche con oggetti riflettenti, portate fino a 24 m, posizionamento precisissimo grazie al punto luminoso laser estremamente piccolo.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 33 prodotti trovati
PRK5.M3/4P-200-M8
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50150101
- Portata di esercizio, max.: 0,02 ... 4,5 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante con luce, Commutante senza luce
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M8
PRK5.M3/4P-200-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50146151
- Portata di esercizio, max.: 0,02 ... 4,5 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante con luce, Commutante senza luce
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M12
SET PRK5R34P200M12DTKS30x50
Kit fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50145879
- Portata di esercizio, max.: 0,1 ... 0,3 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante con luce, Commutante senza luce
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M12
PRK5/4X-2000-M8
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50145002
- Portata di esercizio, max.: 0,02 ... 4,5 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante con luce
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M8
SET PRK5/4P-200-M12+BTU200MVKT
Kit fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50143912
- Portata di esercizio, max.: 0,02 ... 4,5 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante con luce, Commutante senza luce
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M12
PRK5/P-200-M8.3
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50141506
- Portata di esercizio, max.: 0,02 ... 4,5 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante senza luce
- Collegamento: Cavo con connettore circolare, M8
Set PRK5.R3/2N DTKS 30x50
Kit fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50138508
- Portata di esercizio, max.: 0,1 ... 0,3 m
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN
- Principio di commutazione: Commutante con luce, Commutante senza luce
- Collegamento: Cavo
Set PRK5.R3/4P DTKS 30x50
Kit fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50138507
- Portata di esercizio, max.: 0,1 ... 0,3 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante con luce, Commutante senza luce
- Collegamento: Cavo
Set PRK5.R3/2N-M8 DTKS 30x50
Kit fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50138506
- Portata di esercizio, max.: 0,1 ... 0,3 m
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN
- Principio di commutazione: Commutante con luce, Commutante senza luce
- Collegamento: Connettore circolare, M8
Set PRK5.R3/4P-M8 DTKS 30x50
Kit fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50138505
- Portata di esercizio, max.: 0,1 ... 0,3 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante con luce, Commutante senza luce
- Collegamento: Connettore circolare, M8
Dati dell'articolo del: 14/04/25