Ottimizzate per oggetti trasparenti
Riconoscimento affidabile di oggetti altamente trasparenti, portate fino a 6 m, compensazione dello sporco grazie al tracking integrato.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 189 prodotti trovati
SET PRK3C.T3/4P-M8+MTKS14x23
Kit fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50153707
- Serie: 3C, 3C
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 3 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso, LED, Rosso
- Tipo di tensione: CC
SET PRK3C.T3/4P-M8+MTKS50x50.1
Kit fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50153458
- Serie: 3C, 3C
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 3 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso, LED, Rosso
- Tipo di tensione: CC
PRK25C.XA2/P4-200-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50152211
- Serie: 25C
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 5 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Tipo di tensione: CC
PRK53CL1.A3/LG-5000
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50152111
- Serie: 53C, 53C
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 2 m
- Sorgente luminosa: Laser, Rosso, Laser, Rosso
- Tipo di tensione: CC
PRK53C.T3/LT-M8
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50151484
- Serie: 53C
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 3 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Tipo di tensione: CC
PRK55C.A3/LG-5000
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50150780
- Serie: 55C, 55C
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 4 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso, LED, Rosso
- Tipo di tensione: CC
PRK53CL1.T3/LT-M8
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50150673
- Serie: 53C
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 0,4 m
- Sorgente luminosa: Laser, Rosso
- Tipo di tensione: CC
PRK53CL1.A3/LT-M8
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50150672
- Serie: 53C, 53C
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 2 m
- Sorgente luminosa: Laser, Rosso, Laser, Rosso
- Tipo di tensione: CC
PRK3C.T3/PT-200-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50150598
- Serie: 3C
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 3 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Tipo di tensione: CC
PRK33CPP.TT3/LT-M8
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50150360
- Serie: 33C, 33C
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 3 m
- Sorgente luminosa: LED pin-point Power, Rosso, LED pin-point Power, R...
- Tipo di tensione: CC
PRK33CPP.TT3/LG-M8
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50150359
- Serie: 33C, 33C
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 3 m
- Sorgente luminosa: LED pin-point Power, Rosso, LED pin-point Power, R...
- Tipo di tensione: CC
PRK33CPP.AX2/LG-M8
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50150358
- Serie: 33C, 33C
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 5 m
- Sorgente luminosa: LED pin-point Power, Rosso, LED pin-point Power, R...
- Tipo di tensione: CC
Dati dell'articolo del: 10/04/25