Ottimizzate per oggetti riflettenti
Riconoscimento sicuro di oggetti avvolti in pellicole ad alta diffusione, portate fino a 16 m, sensibilità regolabile per il riconoscimento di confezioni trasparenti.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 95 prodotti trovati
PRK25C.D/4P-2500-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50151338
- Serie: 25C
- Portata di esercizio, max.: 0,05 ... 8 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
PRK33CPP.D1/LG-M8
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50150364
- Serie: 33C, 33C
- Portata di esercizio, max.: 0,08 ... 8 m
- Sorgente luminosa: LED pin-point Power, Rosso, LED pin-point Power, R...
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull, Transistor, Push-pull
PRK33CPP.D/LG-M8
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50150363
- Serie: 33C, 33C
- Portata di esercizio, max.: 0,08 ... 8 m
- Sorgente luminosa: LED pin-point Power, Rosso, LED pin-point Power, R...
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull, Transistor, Push-pull
PRK35CPP.D1/LG-200-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50150335
- Serie: 35C, 35C
- Portata di esercizio, max.: 0,08 ... 8 m
- Sorgente luminosa: LED pin-point Power, Rosso, LED pin-point Power, R...
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull, Transistor, Push-pull
PRK35CPP.D1/LG
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50150334
- Serie: 35C, 35C
- Portata di esercizio, max.: 0,08 ... 8 m
- Sorgente luminosa: LED pin-point Power, Rosso, LED pin-point Power, R...
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull, Transistor, Push-pull
PRK35CPP.D1/LG-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50150333
- Serie: 35C, 35C
- Portata di esercizio, max.: 0,08 ... 8 m
- Sorgente luminosa: LED pin-point Power, Rosso, LED pin-point Power, R...
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull, Transistor, Push-pull
PRK35CPP.D/LG-200-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50150332
- Serie: 35C, 35C
- Portata di esercizio, max.: 0,08 ... 8 m
- Sorgente luminosa: LED pin-point Power, Rosso, LED pin-point Power, R...
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull, Transistor, Push-pull
PRK35CPP.D/LG
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50150331
- Serie: 35C, 35C
- Portata di esercizio, max.: 0,08 ... 8 m
- Sorgente luminosa: LED pin-point Power, Rosso, LED pin-point Power, R...
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull, Transistor, Push-pull
PRK35CPP.D/LG-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50150330
- Serie: 35C, 35C
- Portata di esercizio, max.: 0,08 ... 8 m
- Sorgente luminosa: LED pin-point Power, Rosso, LED pin-point Power, R...
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull, Transistor, Push-pull
SET PRK25CD4PM12 BTU305M25D12
Kit fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50148863
- Serie: 25C
- Portata di esercizio, max.: 0,05 ... 8 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
PRK25C.D/48-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50148848
- Serie: 25C
- Portata di esercizio, max.: 0,05 ... 8 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
PRK36.D/N
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50147126
- Serie: 36, 36
- Portata di esercizio, max.: 0,3 ... 11 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso, LED, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN, Transistor, NPN
Dati dell'articolo del: 11/04/25