Fotocellule a riflessione
Con principio di riflessione: trasmettitore e ricevitore in un unico alloggiamento, di fronte al riflettore.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 636 prodotti trovati
SET PRK3C.T3/4P-M8+MTKS14x23
Kit fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50153707
- Serie: 3C, 3C
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 3 m
- Forma costruttiva: Cubica, Cubica
- Sorgente luminosa: LED, Rosso, LED, Rosso
PRK5B/2-1300.Y4
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50153525
- Serie: 5B
- Portata di esercizio, max.: 0,02 ... 5 m
- Forma costruttiva: Cubica
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
SET PRK3C.T3/4P-M8+MTKS50x50.1
Kit fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50153458
- Serie: 3C, 3C
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 3 m
- Forma costruttiva: Cubica, Cubica
- Sorgente luminosa: LED, Rosso, LED, Rosso
PRK5B/PX-200-M8
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50153358
- Serie: 5B
- Portata di esercizio, max.: 0,02 ... 5 m
- Forma costruttiva: Cubica
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
SET PRK5B/4+TKS 40X60.A+BT205M
Kit fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50153175
- Serie: 5B
- Portata di esercizio, max.: 0,02 ... 2,8 m
- Forma costruttiva: Cubica
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
SETPRK5B.D/4X-200-M12+TKS 40X60.A+BT205M
Kit fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50153174
- Serie: 5B
- Portata di esercizio, max.: 0,04 ... 2 m
- Forma costruttiva: Cubica
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
PRK46C.1/6G-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50152997
- Serie: 46C
- Portata di esercizio, max.: 0,1 ... 24 m
- Forma costruttiva: Cubica
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
PRK5B.D/4X-2000-M8
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50152668
- Serie: 5B
- Portata di esercizio, max.: 0,04 ... 4 m
- Forma costruttiva: Cubica
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
PRK5B.D/4-200-M8.3
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50152582
- Serie: 5B
- Portata di esercizio, max.: 0,04 ... 4 m
- Forma costruttiva: Cubica
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
PRK25C.XA2/P4-200-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50152211
- Serie: 25C
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 5 m
- Forma costruttiva: Cubica
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
PRK53CL1.A3/LG-5000
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50152111
- Serie: 53C, 53C
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 2 m
- Forma costruttiva: Cubica, Cubica
- Sorgente luminosa: Laser, Rosso, Laser, Rosso
PRK53C.T3/LT-M8
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50151484
- Serie: 53C
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 3 m
- Forma costruttiva: Cubica
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
Dati dell'articolo del: 10/04/25