Sensori in acciaio inossidabile
Alloggiamento monoblocco in inox V2A/V4A fino a 1 mm di spessore. IP68/69K, resistenza alla pressione e distanza di commutazione aumentata fino a 3 volte. Disponibili anche con certificazione ECOLAB.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 25 prodotti trovati
IS 232FM/4NO-7E0-2-S8.3
Sensore induttivo
Codice articolo:
50143803
- Serie: 232
- Forma costruttiva: Cubica
- Portata limite tipica Sn: 7 mm
- Lunghezza: 32 mm
IS 218FM/4NC.5-5E0
Sensore induttivo
Codice articolo:
50138121
- Serie: 218
- Forma costruttiva: Cilindrica, 18 mm
- Portata limite tipica Sn: 5 mm
- Lunghezza: 51 mm
IS 208FM/2NO.5-2E0
Sensore induttivo
Codice articolo:
50128184
- Serie: 208
- Forma costruttiva: Cilindrica, 8 mm
- Portata limite tipica Sn: 2 mm
- Lunghezza: 45 mm
IS 208FM/2NO.5-2E0-S8.3
Sensore induttivo
Codice articolo:
50128183
- Serie: 208
- Forma costruttiva: Cilindrica, 8 mm
- Portata limite tipica Sn: 2 mm
- Lunghezza: 60 mm
IS 208FM/4NO.5-2E0
Sensore induttivo
Codice articolo:
50128182
- Serie: 208
- Forma costruttiva: Cilindrica, 8 mm
- Portata limite tipica Sn: 2 mm
- Lunghezza: 45 mm
IS 208FM/4NO.5-2E0-S8.3
Sensore induttivo
Codice articolo:
50128181
- Serie: 208
- Forma costruttiva: Cilindrica, 8 mm
- Portata limite tipica Sn: 2 mm
- Lunghezza: 60 mm
IS 212FM/2NO.5-3E0
Sensore induttivo
Codice articolo:
50128178
- Serie: 212
- Forma costruttiva: Cilindrica, 12 mm
- Portata limite tipica Sn: 3 mm
- Lunghezza: 50 mm
IS 212FM/2NO.5-3E0-S12
Sensore induttivo
Codice articolo:
50128177
- Serie: 212
- Forma costruttiva: Cilindrica, 12 mm
- Portata limite tipica Sn: 3 mm
- Lunghezza: 60 mm
IS 212FM/4NO.5-3E0
Sensore induttivo
Codice articolo:
50128176
- Serie: 212
- Forma costruttiva: Cilindrica, 12 mm
- Portata limite tipica Sn: 3 mm
- Lunghezza: 50 mm
IS 212FM/4NO.5-3E0-S12
Sensore induttivo
Codice articolo:
50128175
- Serie: 212
- Forma costruttiva: Cilindrica, 12 mm
- Portata limite tipica Sn: 3 mm
- Lunghezza: 60 mm
IS 212FM/4NC.5-3E0-S12
Sensore induttivo
Codice articolo:
50128173
- Serie: 212
- Forma costruttiva: Cilindrica, 12 mm
- Portata limite tipica Sn: 3 mm
- Lunghezza: 60 mm
IS 218FM/2NO.5-5E0
Sensore induttivo
Codice articolo:
50128172
- Serie: 218
- Forma costruttiva: Cilindrica, 18 mm
- Portata limite tipica Sn: 5 mm
- Lunghezza: 51 mm
Dati dell'articolo del: 15/04/25