Sensori CC/CA
Sensori a 2 fili 10-320V CA/CC. Ideali per gli inserimenti in serie.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 6 prodotti trovati
IS 230MM/1NO.3-15N
Sensore induttivo
Codice articolo:
50128154
- Serie: 230
- Forma costruttiva: Cilindrica, 30 mm
- Portata limite tipica Sn: 15 mm
- Lunghezza: 50 mm
IS 230MM/1NC.3-15N
Sensore induttivo
Codice articolo:
50128153
- Serie: 230
- Forma costruttiva: Cilindrica, 30 mm
- Portata limite tipica Sn: 15 mm
- Lunghezza: 50 mm
IS 218MM/1NO.3-5E0
Sensore induttivo
Codice articolo:
50128152
- Serie: 218
- Forma costruttiva: Cilindrica, 18 mm
- Portata limite tipica Sn: 5 mm
- Lunghezza: 50 mm
IS 218MM/1NC.3-5E0
Sensore induttivo
Codice articolo:
50128151
- Serie: 218
- Forma costruttiva: Cilindrica, 18 mm
- Portata limite tipica Sn: 5 mm
- Lunghezza: 50 mm
IS 212MM/1NO.3-2E0
Sensore induttivo
Codice articolo:
50128150
- Serie: 212
- Forma costruttiva: Cilindrica, 12 mm
- Portata limite tipica Sn: 2 mm
- Lunghezza: 52 mm
IS 212MM/1NC.3-2E0
Sensore induttivo
Codice articolo:
50128149
- Serie: 212
- Forma costruttiva: Cilindrica, 12 mm
- Portata limite tipica Sn: 2 mm
- Lunghezza: 52 mm
Dati dell'articolo del: 16/04/25