Sensori speciali
I sensori speciali IS 200 spiccano per le loro prestazioni «ultra».
Sensori estremamente robusti completamente in acciaio inossidabile: i sensori in acciaio inossidabile di Leuze, realizzati in acciaio inox V2A/V4A fino a 1 mm di spessore, sono stati concepiti per gli ambienti più esigenti in termini di materiali degli alloggiamenti. IP68/69K, resistenza alla pressione e distanza di commutazione aumentata fino a 3 volte sono solo alcune delle caratteristiche tecniche di questa serie. Inoltre, sono disponibili varianti dotate di certificazione ECOLAB per il settore Food & Beverage.
Sensori CA/CC a 2 fili con grande campo di tensione: questi sensori a 10-320 fili consentono un impiego versatile grazie al loro grande campo di tensione di 10-320 Volt sia per CA che per CC.
Sensori estremamente robusti completamente in acciaio inossidabile: i sensori in acciaio inossidabile di Leuze, realizzati in acciaio inox V2A/V4A fino a 1 mm di spessore, sono stati concepiti per gli ambienti più esigenti in termini di materiali degli alloggiamenti. IP68/69K, resistenza alla pressione e distanza di commutazione aumentata fino a 3 volte sono solo alcune delle caratteristiche tecniche di questa serie. Inoltre, sono disponibili varianti dotate di certificazione ECOLAB per il settore Food & Beverage.
Sensori CA/CC a 2 fili con grande campo di tensione: questi sensori a 10-320 fili consentono un impiego versatile grazie al loro grande campo di tensione di 10-320 Volt sia per CA che per CC.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
2 mm
40 mm
2
3
5
6
7
10
15
20
40
20 mm
20 mm
20
8 mm
8 mm
8
32 mm
63.5 mm
32
45
50
51
52
60
63.5
50 Hz
3’000 Hz
50
90
100
180
200
300
400
500
600
1’500
3’000
Lista dei risultati: 31 prodotti trovati
IS 232FM/4NO-7E0-2-S8.3
Sensore induttivo
Codice articolo:
50143803
- Serie: 232
- Forma costruttiva: Cubica
- Portata limite tipica Sn: 7 mm
- Tipo di tensione: CC
IS 218FM/4NC.5-5E0
Sensore induttivo
Codice articolo:
50138121
- Serie: 218
- Forma costruttiva: Cilindrica, 18 mm
- Portata limite tipica Sn: 5 mm
- Tipo di tensione: CC
IS 208FM/2NO.5-2E0
Sensore induttivo
Codice articolo:
50128184
- Serie: 208
- Forma costruttiva: Cilindrica, 8 mm
- Portata limite tipica Sn: 2 mm
- Tipo di tensione: CC
IS 208FM/2NO.5-2E0-S8.3
Sensore induttivo
Codice articolo:
50128183
- Serie: 208
- Forma costruttiva: Cilindrica, 8 mm
- Portata limite tipica Sn: 2 mm
- Tipo di tensione: CC
IS 208FM/4NO.5-2E0
Sensore induttivo
Codice articolo:
50128182
- Serie: 208
- Forma costruttiva: Cilindrica, 8 mm
- Portata limite tipica Sn: 2 mm
- Tipo di tensione: CC
IS 208FM/4NO.5-2E0-S8.3
Sensore induttivo
Codice articolo:
50128181
- Serie: 208
- Forma costruttiva: Cilindrica, 8 mm
- Portata limite tipica Sn: 2 mm
- Tipo di tensione: CC
IS 212FM/2NO.5-3E0
Sensore induttivo
Codice articolo:
50128178
- Serie: 212
- Forma costruttiva: Cilindrica, 12 mm
- Portata limite tipica Sn: 3 mm
- Tipo di tensione: CC
IS 212FM/2NO.5-3E0-S12
Sensore induttivo
Codice articolo:
50128177
- Serie: 212
- Forma costruttiva: Cilindrica, 12 mm
- Portata limite tipica Sn: 3 mm
- Tipo di tensione: CC
IS 212FM/4NO.5-3E0
Sensore induttivo
Codice articolo:
50128176
- Serie: 212
- Forma costruttiva: Cilindrica, 12 mm
- Portata limite tipica Sn: 3 mm
- Tipo di tensione: CC
IS 212FM/4NO.5-3E0-S12
Sensore induttivo
Codice articolo:
50128175
- Serie: 212
- Forma costruttiva: Cilindrica, 12 mm
- Portata limite tipica Sn: 3 mm
- Tipo di tensione: CC
IS 212FM/4NC.5-3E0-S12
Sensore induttivo
Codice articolo:
50128173
- Serie: 212
- Forma costruttiva: Cilindrica, 12 mm
- Portata limite tipica Sn: 3 mm
- Tipo di tensione: CC
IS 218FM/2NO.5-5E0
Sensore induttivo
Codice articolo:
50128172
- Serie: 218
- Forma costruttiva: Cilindrica, 18 mm
- Portata limite tipica Sn: 5 mm
- Tipo di tensione: CC
Dati dell'articolo del: 22/04/25