Sensori Basic
Il funzionamento di un sensore capacitivo si basa sulla variazione del campo elettrico in prossimità della sua zona attiva. Alimentando con corrente la piastra del condensatore disposta dietro la superficie attiva si genera un campo elettrostatico. Quest'ultimo reagisce alle variazioni di capacità causate dall'immissione di un oggetto. Questo permette di rilevare qualsiasi oggetto senza contatto e di trasmettere al comando dimensioni interessanti per la produzione come i livelli di riempimento. I sensori cilindrici della serie base LCS-2 offrono un rilevamento affidabile in tutte le applicazioni standard per il rilevamento della posizione e del livello di riempimento, ad es. nei settori del packaging o della Lab Automation. Grazie a diversi formati e varianti di collegamento, i sensori capacitivi della serie LCS-2 possono essere impiegati in svariate situazioni di montaggio e offrono pertanto un ampio campo applicativo.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 94 prodotti trovati
LCS-2M30P-N30NNC-K020V
Sensore capacitivo
Codice articolo:
50136628
- Tipo di montaggio: Non a filo
- Distanza di commutazione Sn, max.: 2 ... 30 mm
- Collegamento: Cavo
- Materiale dell'alloggiamento: Polibutilene (PBT), Plastica
LCS-2M30P-N30NNO-K020V
Sensore capacitivo
Codice articolo:
50136627
- Tipo di montaggio: Non a filo
- Distanza di commutazione Sn, max.: 2 ... 30 mm
- Collegamento: Cavo
- Materiale dell'alloggiamento: Polibutilene (PBT), Plastica
LCS-2M30P-N30PNC-K020V
Sensore capacitivo
Codice articolo:
50136626
- Tipo di montaggio: Non a filo
- Distanza di commutazione Sn, max.: 2 ... 30 mm
- Collegamento: Cavo
- Materiale dell'alloggiamento: Polibutilene (PBT), Plastica
LCS-2M30P-N30PNO-K020V
Sensore capacitivo
Codice articolo:
50136625
- Tipo di montaggio: Non a filo
- Distanza di commutazione Sn, max.: 2 ... 30 mm
- Collegamento: Cavo
- Materiale dell'alloggiamento: Polibutilene (PBT), Plastica
LCS-2M30P-N30NNC-M12
Sensore capacitivo
Codice articolo:
50136624
- Tipo di montaggio: Non a filo
- Distanza di commutazione Sn, max.: 2 ... 30 mm
- Collegamento: Connettore circolare, M12
- Materiale dell'alloggiamento: Polibutilene (PBT), Plastica
LCS-2M30P-N30NNO-M12
Sensore capacitivo
Codice articolo:
50136623
- Tipo di montaggio: Non a filo
- Distanza di commutazione Sn, max.: 2 ... 30 mm
- Collegamento: Connettore circolare, M12
- Materiale dell'alloggiamento: Polibutilene (PBT), Plastica
LCS-2M30P-N30PNC-M12
Sensore capacitivo
Codice articolo:
50136622
- Tipo di montaggio: Non a filo
- Distanza di commutazione Sn, max.: 2 ... 30 mm
- Collegamento: Connettore circolare, M12
- Materiale dell'alloggiamento: Polibutilene (PBT), Plastica
LCS-2M30P-N30PNO-M12
Sensore capacitivo
Codice articolo:
50136621
- Tipo di montaggio: Non a filo
- Distanza di commutazione Sn, max.: 2 ... 30 mm
- Collegamento: Connettore circolare, M12
- Materiale dell'alloggiamento: Polibutilene (PBT), Plastica
LCS-2M30B-N30NNC-K020V
Sensore capacitivo
Codice articolo:
50136620
- Tipo di montaggio: Non a filo
- Distanza di commutazione Sn, max.: 2 ... 30 mm
- Collegamento: Cavo
- Materiale dell'alloggiamento: Metallo
LCS-2M30B-N30NNO-K020V
Sensore capacitivo
Codice articolo:
50136619
- Tipo di montaggio: Non a filo
- Distanza di commutazione Sn, max.: 2 ... 30 mm
- Collegamento: Cavo
- Materiale dell'alloggiamento: Metallo
LCS-2M30B-N30PNC-K020V
Sensore capacitivo
Codice articolo:
50136618
- Tipo di montaggio: Non a filo
- Distanza di commutazione Sn, max.: 2 ... 30 mm
- Collegamento: Cavo
- Materiale dell'alloggiamento: Metallo
LCS-2M30B-N30PNO-K020V
Sensore capacitivo
Codice articolo:
50136617
- Tipo di montaggio: Non a filo
- Distanza di commutazione Sn, max.: 2 ... 30 mm
- Collegamento: Cavo
- Materiale dell'alloggiamento: Metallo
Dati dell'articolo del: 11/04/25