Sensori Advanced
I sensori capacitativi consentono un funzionamento senza contatto, indipendentemente dalla forma e senza usura. Il rilevamento avviene senza retroazione e pertanto non ha alcuna influenza sul prodotto. Inoltre, sono insensibili ad anomalie e impurità, ad es. per via della presenza di polvere nell'aria. Presentano dunque un'elevata immunità alle interferenze, che li rende perfettamente adatti per l'impiego in ambienti industriali difficili. I sensori capacitativi LCS-1 della categoria Advanced sono disponibili a scelta come modelli IO-Link con pulsante di apprendimento per una parametrizzazione flessibile della distanza di commutazione e per un'ottimizzazione permanente dei processi. Inoltre, i modelli dotati di alloggiamento in Teflon (PTFE) possono essere impiegati anche in caso di elevate sollecitazioni chimiche come nell'industria dei semiconduttori.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 63 prodotti trovati
LCS-1M30T-N30NNO-K020T
Sensore capacitivo
Codice articolo:
50135805
- Tipo di montaggio: Non a filo
- Distanza di commutazione Sn, max.: 2 ... 30 mm
- Collegamento: Cavo
- Forma costruttiva: Cilindrica
LCS-1M30T-N30PNC-K020T
Sensore capacitivo
Codice articolo:
50135804
- Tipo di montaggio: Non a filo
- Distanza di commutazione Sn, max.: 2 ... 30 mm
- Collegamento: Cavo
- Forma costruttiva: Cilindrica
LCS-1M30T-N30PNO-K020T
Sensore capacitivo
Codice articolo:
50135803
- Tipo di montaggio: Non a filo
- Distanza di commutazione Sn, max.: 2 ... 30 mm
- Collegamento: Cavo
- Forma costruttiva: Cilindrica
LCS-1M30P-N25NNC-K020P
Sensore capacitivo
Codice articolo:
50135802
- Tipo di montaggio: Non a filo
- Distanza di commutazione Sn, max.: 1 ... 25 mm
- Collegamento: Cavo
- Forma costruttiva: Cilindrica
LCS-1M30P-N25PNO-K020P
Sensore capacitivo
Codice articolo:
50135799
- Tipo di montaggio: Non a filo
- Distanza di commutazione Sn, max.: 1 ... 25 mm
- Collegamento: Cavo
- Forma costruttiva: Cilindrica
LCS-1M30P-N25NNO-M12
Sensore capacitivo
Codice articolo:
50135797
- Tipo di montaggio: Non a filo
- Distanza di commutazione Sn, max.: 1 ... 25 mm
- Collegamento: Connettore circolare, M12
- Forma costruttiva: Cilindrica
LCS-1M30P-N25PNC-M12
Sensore capacitivo
Codice articolo:
50135796
- Tipo di montaggio: Non a filo
- Distanza di commutazione Sn, max.: 1 ... 25 mm
- Collegamento: Connettore circolare, M12
- Forma costruttiva: Cilindrica
LCS-1M30P-N25PNO-M12
Sensore capacitivo
Codice articolo:
50135795
- Tipo di montaggio: Non a filo
- Distanza di commutazione Sn, max.: 1 ... 25 mm
- Collegamento: Connettore circolare, M12
- Forma costruttiva: Cilindrica
LCS-1M30M-N25NNO-K020P
Sensore capacitivo
Codice articolo:
50135793
- Tipo di montaggio: Non a filo
- Distanza di commutazione Sn, max.: 1 ... 25 mm
- Collegamento: Cavo
- Forma costruttiva: Cilindrica
LCS-1M30M-N25PNC-K020P
Sensore capacitivo
Codice articolo:
50135792
- Tipo di montaggio: Non a filo
- Distanza di commutazione Sn, max.: 1 ... 25 mm
- Collegamento: Cavo
- Forma costruttiva: Cilindrica
LCS-1M30M-N25PNO-K020P
Sensore capacitivo
Codice articolo:
50135791
- Tipo di montaggio: Non a filo
- Distanza di commutazione Sn, max.: 1 ... 25 mm
- Collegamento: Cavo
- Forma costruttiva: Cilindrica
LCS-1M30M-N25NNO-M12
Sensore capacitivo
Codice articolo:
50135789
- Tipo di montaggio: Non a filo
- Distanza di commutazione Sn, max.: 1 ... 25 mm
- Collegamento: Connettore circolare, M12
- Forma costruttiva: Cilindrica
Dati dell'articolo del: 11/04/25