Sensori capacitivi
I sensori capacitivi possono rilevare oggetti solidi, liquidi o granulari. Con questi sensori è possibile riconoscere oggetti altamente strutturati e privi di forma stabile, come ad esempio il livello di riempimento di liquidi o di materiale sfuso, a contatto diretto con il materiale o attraverso una parete del contenitore non metallica. Sono adatti anche per i controlli della completezza. Il funzionamento dei sensori capacitivi è affidabile e sicuro anche in ambienti molto polverosi o con elevata presenza di sporco. Le varie forme e le portate elevate ne permettono l'utilizzo in pressoché ogni ambito applicativo dell'automazione industriale.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 157 prodotti trovati
LCS-1M12M-F04PNO-M12
Sensore capacitivo
Codice articolo:
50135688
- Serie: LCS-1
- Tipo di montaggio: A filo
- Distanza di commutazione Sn, max.: 1 ... 4 mm
- Collegamento: Connettore circolare, M12
LCS-1M12M-F04PNC-M12
Sensore capacitivo
Codice articolo:
50135689
- Serie: LCS-1
- Tipo di montaggio: A filo
- Distanza di commutazione Sn, max.: 1 ... 4 mm
- Collegamento: Connettore circolare, M12
LCS-1M12M-F04NNO-M12
Sensore capacitivo
Codice articolo:
50135690
- Serie: LCS-1
- Tipo di montaggio: A filo
- Distanza di commutazione Sn, max.: 1 ... 4 mm
- Collegamento: Connettore circolare, M12
LCS-1M12M-F04NNC-M12
Sensore capacitivo
Codice articolo:
50135691
- Serie: LCS-1
- Tipo di montaggio: A filo
- Distanza di commutazione Sn, max.: 1 ... 4 mm
- Collegamento: Connettore circolare, M12
LCS-1M12M-F04PNO-K020P
Sensore capacitivo
Codice articolo:
50135692
- Serie: LCS-1
- Tipo di montaggio: A filo
- Distanza di commutazione Sn, max.: 1 ... 4 mm
- Collegamento: Cavo
LCS-1M12M-F04PNC-K020P
Sensore capacitivo
Codice articolo:
50135693
- Serie: LCS-1
- Tipo di montaggio: A filo
- Distanza di commutazione Sn, max.: 1 ... 4 mm
- Collegamento: Cavo
LCS-1M12M-F04NNO-K020P
Sensore capacitivo
Codice articolo:
50135694
- Serie: LCS-1
- Tipo di montaggio: A filo
- Distanza di commutazione Sn, max.: 1 ... 4 mm
- Collegamento: Cavo
LCS-1M12M-F04NNC-K020P
Sensore capacitivo
Codice articolo:
50135695
- Serie: LCS-1
- Tipo di montaggio: A filo
- Distanza di commutazione Sn, max.: 1 ... 4 mm
- Collegamento: Cavo
LCS-1M18P-F05PNP-M12-LT
Sensore capacitivo
Codice articolo:
50135720
- Serie: LCS-1
- Tipo di montaggio: A filo
- Distanza di commutazione Sn, max.: 1 ... 7,5 mm
- Collegamento: Connettore circolare, M12
LCS-1M18P-F05NNP-M12-LT
Sensore capacitivo
Codice articolo:
50135721
- Serie: LCS-1
- Tipo di montaggio: A filo
- Distanza di commutazione Sn, max.: 1 ... 7,5 mm
- Collegamento: Connettore circolare, M12
LCS-1M30M-F15PNO-M12
Sensore capacitivo
Codice articolo:
50135722
- Serie: LCS-1
- Tipo di montaggio: A filo
- Distanza di commutazione Sn, max.: 2 ... 15 mm
- Collegamento: Connettore circolare, M12
LCS-1M30M-F15PNC-M12
Sensore capacitivo
Codice articolo:
50135723
- Serie: LCS-1
- Tipo di montaggio: A filo
- Distanza di commutazione Sn, max.: 2 ... 15 mm
- Collegamento: Connettore circolare, M12
Dati dell'articolo del: 10/04/25