Riconoscimento di oggetti

I sensori a forcella con aperture comprese tra 5 e 220 mm sono ideali per il riconoscimento di piccole parti. L'elevata sensibilità e i brevi tempi di risposta permettono l'integrazione semplice ed affidabile di questi sensori in processi di automazione veloci. È disponibile anche la commutazione chiaro/scuro.
PPIC_Forked_sensors_GS04B_GS08B_GSL08B_header_1400x400

Nuova e vastissima gamma di sensori a forcella per il riconoscimento di oggetti

Ancora più veloci e precisi: i nuovi sensori a forcella della serie GS 04B / GS 08B

Nell’industria, i sensori a forcella sono impiegati per il riconoscimento di pezzi piccoli e per il rilevamento di posizioni degli oggetti in modo rapido, preciso e indipendentemente dalle caratteristiche superficiali. I sensori con questa forma riuniscono trasmettitore e ricevitore in un unico dispositivo, consentendo così un montaggio semplice e senza necessità di allineamento ma anche un'elevata sicurezza di funzionamento.
Grazie a frequenze di commutazione elevate e tempi di reazione rapidi, questi sensori possono essere integrati in modo ottimale in processi di automazione veloci.
Con i nuovi sensori a forcella della serie GS 04B / GS 08B (acciaio inox), offriamo ai nostri clienti provenienti dai più svariati settori industriali, come ad es. il montaggio e la tecnologia di movimentazione, ma anche il packaging, l'industria farmaceutica e quella cosmetica, una gamma di prodotti nuova e ancora più ampia. Leuze fissa così nuovi standard in termini di rapidità, precisione e highlight tecnici.



I vostri vantaggi

  • Massima flessibilità per la vostra applicazione: grazie a 14 differenti ampiezze di forcella comprese tra 5 mm e 220 mm per soddisfare svariate esigenze
  • Montaggio semplice e veloce, senza necessità di allineamento, grazie alla presenza di trasmettitore e ricevitore in un unico alloggiamento
  • Per un maggiore comfort con il vostro concetto di funzionamento preferito: a scelta tramite IO-Link o tramite potenziometro
  • Alta frequenza di commutazione con max. 10.000/5.000 Hz per un riconoscimento sicuro anche in applicazioni ad alta velocità
  • Elevata precisione per la vostra applicazione con una riproducibilità di 0,01/0,02/0,03 mm e riconoscimento sicuro di oggetti di dimensioni minime a partire da Ø 0,05 mm
  • Riconoscimento preciso di oggetti di piccole dimensioni grazie ad uno spot luminoso piccolo ed omogeneo
  • Disponibilità anche di varianti in acciaio inox per l’impiego nel settore farmaceutico / alimentare 
PPIC_Forked_sensors_GS04B_GS08B_GSL08B_700x500px

Punti di forza

PPIC_Forked_sensors_GS08B_GSL08B_querformat_700x500px

Gamma di prodotti in acciaio inox

In settori come l'industria farmaceutica, cosmetica ma anche quello del «Food and Beverage» i sensori devono soddisfare requisiti elevati in termini di igiene e resistenza ai detergenti. I sensori a forcella della serie GS(L) 08 presentano un alloggiamento robusto e resistente, realizzato in acciaio inox V4A, idoneo per l’impiego in camera bianca, certificato ECOLAB e con grado di protezione elevato IP67. Pertanto sono in grado di resistere senza problemi anche a cicli di pulizia intensi.

IO-Link_700x500px

IO-Link inside

I nuovi sensori a forcella della serie GS 04B / GS 08B vantano un nuovo concetto di funzionamento duale e innovativo: in base alle preferenze del cliente, si può scegliere di usare IO-Link per la configurazione di tutte le funzioni del sensore, oppure di optare per una semplice regolazione manuale della sensibilità tramite potenziometro.
Grazie a IO-Link si possono implementare concetti di macchina innovativi con manutenzione a distanza, diagnostica o configurazione del sensore.

PPIC_Forked_sensors_GS04B_querformat_700x500px

Ampiezze di forcella per tutte le applicazioni

Grazie a 14 differenti ampiezze di forcella comprese tra 5 mm e 220 mm, la nuova gamma di sensori a forcella della serie GS 04B trova soluzioni a un ampissimo ventaglio di applicazioni. Clienti provenienti da diversi settori industriali, come ad es. il montaggio e la tecnologia di movimentazione, ma anche il packaging, l'industria farmaceutica e quella cosmetica, trovano sempre la misura giusta per il riconoscimento di piccoli oggetti di ordine millimetrico e per il monitoraggio della congestione e dell’alimentazione - anche in condizioni di spazio ristrette. Allo stesso modo per i componenti grandi è disponibile un’ampiezza di forcella idonea, di 220 mm.
L’ampio numero di grandezze di forcella disponibili garantisce la massima flessibilità in termini di design della macchina. Grazie alla regolazione della sensibilità e alla commutazione chiaro/scuro i sensori a forcella possono essere impiegati in diversi ambiti.

PPIC_Forked_sensors_GS04B_GS08B_GSL08B_700x500px

Quattro diverse modalità di sensore per IO-Link

Ogni applicazione richiede requisiti diversi per il sensore: «Speed» o «Precision», «Standard» o «Power». Noi offriamo la configurazione del sensore giusta per ogni scenario. Facilmente regolabile tramite IO-Link:

  • Modalità sensore «Standard»: frequenza di commutazione 5.000 Hz, riproducibilità 0,02 / 0,01 mm
  • Modalità sensore «Precision»: risoluzione migliorata del 30% per il rilevamento di oggetti di dimensioni minime
  • Modalità sensore «Power»: potenza di trasmissione aumentata con conseguente riserva di funzionamento potenziata per una migliore insensibilità allo sporco
  • Modalità sensore «Speed»: per il riconoscimento affidabile di oggetti su linee di trasporto veloci, in applicazioni ad alta velocità con una frequenza di commutazione fino a 10.000 Hz

Panoramica sulla gamma dei sensori a forcella per il riconoscimento di oggetti

2025-03_Fork_Photoelectric_Sensors_overview_en

Livello di funzionalità: 

Segmento avanzato

  • Alloggiamento in acciaio inox V4A
  • Certificazione ECOLAB
  • Modelli a LED e laser a luce rossa
  • Uscita push-pull, IO-Link
  • 4 modalità di sensore specifiche per l'applicazione

Segmento esteso

  • Alloggiamento in metallo
  • Modelli laser
  • Uscita push-pull, IO-Link
  • 4 modalità di sensore specifiche per l'applicazione

Segmento standard

  • Alloggiamento in metallo
  • Modelli a luce rossa e LED a infrarossi
  • Modelli con uscita PNP o NPN
  • Ampia gamma di larghezze delle forcelle

Applicazione

APIC_MT_GS04B_80_vibrating_conveyor_small_parts_wl_700x500px

Riconoscimento di parti piccole con monitoraggio della congestione e dell’alimentazione

Richiesta:
In un impianto di produzione, le parti piccole devono essere rilevate in modo affidabile all'interno di una linea di alimentazione in condizioni di spazio limitato. Il montaggio del sensore deve avvenire in modo semplice e veloce.

Soluzione:
Con la sua forma compatta e un’ampiezza della forcella di 50 mm, il nuovo sensore a forcella GS 04B è l’ideale per installazioni in spazi ristretti e per il riconoscimento sicuro di piccoli pezzi nel corso di un monitoraggio della congestione e dell’alimentazione. I sensori a forcella riuniscono trasmettitore e ricevitore in un unico dispositivo, consentendo così un montaggio semplice e senza necessità di allineamento.

APIC_MT_GS04B_10_Detection_plastic_gearse_wl_700x500px

Applicazioni ad alta velocità in condizioni di spazio ristrette

Richiesta:
Su un banco di prova si deve misurare la velocità di una piccola ruota dentata in plastica. Lo spazio a disposizione per installare un sensore è molto limitato.

Soluzione:
La nuova gamma di sensori a forcella della serie GS 04B presenta un modello con ampiezza della forcella di soli 5 o 10 mm che è l’ideale per essere integrato in uno spazio di installazione ristretto. Grazie a una frequenza di commutazione di 10.000 Hz è possibile rilevare la velocità della piccola ruota dentata in plastica in modo affidabile e sicuro anche in questa applicazione ad alta velocità.

APIC_MT_GSL04_200_Slot_control_wl_700x500px

Controllo di posizione di componenti di grandi dimensioni

Richiesta:
Su una linea di trasporto occorre verificare la posizione corretta di un componente lucido di grandi dimensioni mediante il controllo della presenza di una scanalatura. La messa in opera del sensore deve avvenire rapidamente e senza allineamento.

Soluzione:
I nuovi sensori a forcella della serie GS 04B con LED a luce rossa sono disponibili anche con un’ampiezza della forcella maggiorata pari a 170 o 220 mm. In questo modo i sensori a forcella possono rappresentare una soluzione anche per applicazioni con componenti di dimensioni maggiori. L’unione di trasmettitore e ricevitore in un unico dispositivo consente una messa in opera rapida e senza un allineamento aggiuntivo. Con questi sensori a forcella è possibile monitorare con elevata precisione anche gli oggetti lucidi.

APIC_LAB_GS04B_30_Detection_Syringes_wl_700x500px

Controllo di siringhe monouso in una camera bianca

Richiesta:
In una macchina per il packaging di prodotti farmaceutici, delle siringhe monouso sospese vengono trasportate a grandi velocità alla stazione di montaggio, mediante un’unità di caricamento. Alle siringhe monouso devono essere applicati dei tappi di plastica tramite una tavola rotante. Per riuscirci occorre innanzitutto riconoscere affidabilmente i sottilissimi aghi delle siringhe, dal diametro di soli 0,3 mm, poiché è questo che poi innesca il montaggio del tappo in plastica.

Soluzione:
I sottili aghi delle siringhe vengono riconosciuti in modo sicuro grazie a un sensore laser a forcella della serie GSL 08B. L’alloggiamento in acciaio inox V4A, idoneo per l’impiego in camera bianca, è certificato ECOLAB e, pertanto, è l’ideale per ambiti con requisiti elevati in termini di igiene e resistenza ai detergenti. I sensori a forcella della serie GS(L) 08 offrono il grado di protezione IP67 e svolgono il loro compito in modo affidabile e sicuro in un campo di temperatura compreso tra –25 °C e 60 °.

Caratteristiche tecniche

 

  GS 04B

GSL 04B

GS 08B GSL 08B
Materiale dell'alloggiamento Metallo Metallo Acciaio inox (V4A) Acciaio inox (V4A)
Ampiezze di forcella disponibili 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 170, 220 mm 30, 50, 80, 120 mm 30, 50, 80, 120 mm 30, 50, 80, 120 mm
Sorgente luminosa Luce rossa (660nm)
Infrarosso (880nm)
Laser rosso (laser classe 1) Luce rossa (660nm) Laser rosso (laser classe 1)
Frequenza di commutazione 5.000 Hz (luce rossa)
10.000 Hz (infrarosso)
5.000 Hz (impostazione predefinita nella modalità Standard) 5.000 Hz (impostazione predefinita nella modalità Standard) 5.000 Hz (impostazione predefinita nella modalità Standard)
Tempo di risposta 0,1 ms
0,05 ms (infrarosso)
0,1 ms 0,1 ms 0,1 ms
Riproducibilità  0,02 mm
0,03 mm
(apertura: 170, 220 mm)
0,01 mm 0,02 mm 0,01 mm
Risoluzione (oggetto più piccolo rilevabile) 0,2 mm (apertura: 5, 10 mm)
0,3 mm (apertura: 20-100 mm)
0,5 mm (apertura: 120/170 mm)
1,0 mm (apertura: 220 mm)
0,05 mm (apertura: 30/50/80 mm)
0,10 mm (apertura: 120 mm)
0,05 mm (apertura: 30/50/80 mm)
0,10 mm (apertura: 120 mm)
0,05 mm (apertura: 30/50/80 mm)
0,10 mm (apertura: 120 mm)
Uscita di commutazione PNP, NPN Push-pull (IO-Link) Push-pull (IO-Link) Push-pull (IO-Link)
IO-Link -  V1.1 (COM2)  V1.1 (COM2)  V1.1 (COM2)
Comando 2 potenziometri:
  • Regolazione della sensibilità
  • Commutazione chiaro/scuro
2 potenziometri:
  • Regolazione della sensibilità
  • Commutazione chiaro/scuro
2 potenziometri:
  • Regolazione della sensibilità
  • Commutazione chiaro/scuro
2 potenziometri:
  • Regolazione della sensibilità
  • Commutazione chiaro/scuro
Grado di protezione IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
Certificazioni CE, UL CE, UL CE, UL, ECOLAB CE, UL, ECOLAB
Collegamento M8 3 pin M8 3 pin M8 3 pin M8 3 pin