Forma standard
La barriera fotoelettrica di intercettazione CSL 710 è disponibile con risoluzione selezionabile, diverse lunghezze del campo di misura e molti dettagli tecnici utili, come un display per un facile allineamento. Queste barriere fotoelettriche hanno quattro ingressi o uscite configurabili e, con un breve tempo di risposta di 30 μs per raggio, sono adatte anche per processi veloci. Il display di facile lettura offre cinque lingue per la massima semplicità di regolazione e configurazione.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 84 prodotti trovati
Prodotto combinato
CSL710-T40-2850.A-M12
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50129057
- Serie: 710
- Lunghezza del campo di misura: 2.850 mm
- Distanza tra i raggi: 40 mm
CSL710-R40-2850.A/L-M12
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50128975
- Serie: 710
- Lunghezza del campo di misura: 2.850 mm
- Distanza tra i raggi: 40 mm
Prodotto combinato
CSL710-T40-2530.A-M12
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50129056
- Serie: 710
- Lunghezza del campo di misura: 2.530 mm
- Distanza tra i raggi: 40 mm
CSL710-R40-2530.A/L-M12
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50128974
- Serie: 710
- Lunghezza del campo di misura: 2.530 mm
- Distanza tra i raggi: 40 mm
Prodotto combinato
CSL710-T40-2210.A-M12
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50129055
- Serie: 710
- Lunghezza del campo di misura: 2.210 mm
- Distanza tra i raggi: 40 mm
CSL710-R40-2210.A/L-M12
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50128973
- Serie: 710
- Lunghezza del campo di misura: 2.210 mm
- Distanza tra i raggi: 40 mm
Prodotto combinato
CSL710-T40-1890.A-M12
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50129054
- Serie: 710
- Lunghezza del campo di misura: 1.890 mm
- Distanza tra i raggi: 40 mm
CSL710-R40-1890.A/L-M12
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50128972
- Serie: 710
- Lunghezza del campo di misura: 1.890 mm
- Distanza tra i raggi: 40 mm
Prodotto combinato
CSL710-T40-1570.A-M12
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50129053
- Serie: 710
- Lunghezza del campo di misura: 1.570 mm
- Distanza tra i raggi: 40 mm
CSL710-R40-1570.A/L-M12
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50128971
- Serie: 710
- Lunghezza del campo di misura: 1.570 mm
- Distanza tra i raggi: 40 mm
Prodotto combinato
CSL710-T40-1250.A-M12
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50129052
- Serie: 710
- Lunghezza del campo di misura: 1.250 mm
- Distanza tra i raggi: 40 mm
CSL710-R40-1250.A/L-M12
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50128970
- Serie: 710
- Lunghezza del campo di misura: 1.250 mm
- Distanza tra i raggi: 40 mm
Prodotto combinato
CSL710-T40-930.A-M12
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50129051
- Serie: 710
- Lunghezza del campo di misura: 930 mm
- Distanza tra i raggi: 40 mm
CSL710-R40-930.A/L-M12
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50128969
- Serie: 710
- Lunghezza del campo di misura: 930 mm
- Distanza tra i raggi: 40 mm
Prodotto combinato
CSL710-T40-610.A-M12
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50129050
- Serie: 710
- Lunghezza del campo di misura: 610 mm
- Distanza tra i raggi: 40 mm
CSL710-R40-610.A/L-M12
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50128968
- Serie: 710
- Lunghezza del campo di misura: 610 mm
- Distanza tra i raggi: 40 mm
Prodotto combinato
CSL710-T40-290.A-M12
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50129049
- Serie: 710
- Lunghezza del campo di misura: 290 mm
- Distanza tra i raggi: 40 mm
CSL710-R40-290.A/L-M12
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50128967
- Serie: 710
- Lunghezza del campo di misura: 290 mm
- Distanza tra i raggi: 40 mm
Prodotto combinato
CSL710-T20-2870.A-M12
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50129048
- Serie: 710
- Lunghezza del campo di misura: 2.870 mm
- Distanza tra i raggi: 20 mm
CSL710-R20-2870.A/L-M12
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50128965
- Serie: 710
- Lunghezza del campo di misura: 2.870 mm
- Distanza tra i raggi: 20 mm
Prodotto combinato
CSL710-T20-2710.A-M12
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50129047
- Serie: 710
- Lunghezza del campo di misura: 2.710 mm
- Distanza tra i raggi: 20 mm
CSL710-R20-2710.A/L-M12
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50128964
- Serie: 710
- Lunghezza del campo di misura: 2.710 mm
- Distanza tra i raggi: 20 mm
Prodotto combinato
CSL710-T20-2550.A-M12
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50129046
- Serie: 710
- Lunghezza del campo di misura: 2.550 mm
- Distanza tra i raggi: 20 mm
CSL710-R20-2550.A/L-M12
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50128963
- Serie: 710
- Lunghezza del campo di misura: 2.550 mm
- Distanza tra i raggi: 20 mm
Dati dell'articolo del: 11/04/25