Forma sottile
La cortina fotoelettrica di intercettazione CSL 505 a costo ottimizzato è concepita in particolar modo per applicazioni semplici. Grazie alla forma costruttiva sottile di 10 mm, l'unità di analisi integrata e l'ampio angolo di apertura per un allineamento facile e veloce essa trova applicazione nel controllo delle sporgenze, nel monitoraggio del campo e nel riconoscimento di oggetti. Distanze tra i raggi comprese tra 5 e 100 mm e lunghezze del campo di misura fino a 3100 mm o 5 m di portata.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
5 m
5 m
5
35 mm
3’150 mm
35
75
88
115
155
175
187.5
188
195
235
275
288
315
350
355
375
388
395
475
488
575
588
675
688
700
750
775
788
875
887.5
975
987.5
1’075
1’100
1’150
1’175
1’275
1’375
1’475
1’500
1’550
1’575
1’675
1’775
1’875
1’900
1’950
1’975
2’175
2’300
2’350
2’375
2’700
2’750
3’100
3’150
5 mm
100 mm
5
12.5
25
50
100
Lista dei risultati: 58 prodotti trovati
Prodotto combinato
CSL505-T25-1475-M8-D6
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50144958
- Lunghezza del campo di misura: 1.475 mm
- Distanza tra i raggi: 25 mm
- Modello speciale: Tasteggio a raggi diagonali, Tasteggio a raggi inc...
CSL505-R25-1475-M8
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50131342
- Lunghezza del campo di misura: 1.475 mm
- Distanza tra i raggi: 25 mm
- Modello speciale: Tasteggio a raggi paralleli, Ingresso di apprendim...
Prodotto combinato
CSL505-T12.5-188-VB-M8
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50131648
- Lunghezza del campo di misura: 187,5 mm
- Distanza tra i raggi: 12,5 mm
- Modello speciale: Tasteggio a raggi diagonali, Tasteggio a raggi inc...
CSL505-R12.5-188-VB-M8
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50131614
- Lunghezza del campo di misura: 187,5 mm
- Distanza tra i raggi: 12,5 mm
- Modello speciale: Tasteggio a raggi paralleli, Ingresso di apprendim...
Prodotto combinato
CSL505-T100-3100-M8
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50131420
- Lunghezza del campo di misura: 3.100 mm
- Distanza tra i raggi: 100 mm
- Modello speciale: Tasteggio a raggi diagonali, Tasteggio a raggi inc...
CSL505-R100-3100-M8
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50131364
- Lunghezza del campo di misura: 3.100 mm
- Distanza tra i raggi: 100 mm
- Modello speciale: Tasteggio a raggi paralleli, Ingresso di apprendim...
Prodotto combinato
CSL505-T100-2700-M8
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50131419
- Lunghezza del campo di misura: 2.700 mm
- Distanza tra i raggi: 100 mm
- Modello speciale: Tasteggio a raggi diagonali, Tasteggio a raggi inc...
CSL505-R100-2700-M8
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50131363
- Lunghezza del campo di misura: 2.700 mm
- Distanza tra i raggi: 100 mm
- Modello speciale: Tasteggio a raggi paralleli, Ingresso di apprendim...
Prodotto combinato
CSL505-T100-2300-M8
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50131418
- Lunghezza del campo di misura: 2.300 mm
- Distanza tra i raggi: 100 mm
- Modello speciale: Tasteggio a raggi diagonali, Tasteggio a raggi inc...
CSL505-R100-2300-M8
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50131362
- Lunghezza del campo di misura: 2.300 mm
- Distanza tra i raggi: 100 mm
- Modello speciale: Tasteggio a raggi paralleli, Ingresso di apprendim...
Prodotto combinato
CSL505-T100-1900-M8
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50131417
- Lunghezza del campo di misura: 1.900 mm
- Distanza tra i raggi: 100 mm
- Modello speciale: Tasteggio a raggi diagonali, Tasteggio a raggi inc...
CSL505-R100-1900-M8
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50131361
- Lunghezza del campo di misura: 1.900 mm
- Distanza tra i raggi: 100 mm
- Modello speciale: Tasteggio a raggi paralleli, Ingresso di apprendim...
Prodotto combinato
CSL505-T100-1500-M8
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50131416
- Lunghezza del campo di misura: 1.500 mm
- Distanza tra i raggi: 100 mm
- Modello speciale: Tasteggio a raggi diagonali, Tasteggio a raggi inc...
CSL505-R100-1500-M8
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50131360
- Lunghezza del campo di misura: 1.500 mm
- Distanza tra i raggi: 100 mm
- Modello speciale: Tasteggio a raggi paralleli, Ingresso di apprendim...
Prodotto combinato
CSL505-T100-1100-M8
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50131415
- Lunghezza del campo di misura: 1.100 mm
- Distanza tra i raggi: 100 mm
- Modello speciale: Tasteggio a raggi diagonali, Tasteggio a raggi inc...
CSL505-R100-1100-M8
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50131359
- Lunghezza del campo di misura: 1.100 mm
- Distanza tra i raggi: 100 mm
- Modello speciale: Tasteggio a raggi paralleli, Ingresso di apprendim...
Prodotto combinato
CSL505-T100-700-M8
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50131414
- Lunghezza del campo di misura: 700 mm
- Distanza tra i raggi: 100 mm
- Modello speciale: Tasteggio a raggi diagonali, Tasteggio a raggi inc...
CSL505-R100-700-M8
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50131358
- Lunghezza del campo di misura: 700 mm
- Distanza tra i raggi: 100 mm
- Modello speciale: Tasteggio a raggi paralleli, Ingresso di apprendim...
Prodotto combinato
CSL505-T50-3150-M8
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50131413
- Lunghezza del campo di misura: 3.150 mm
- Distanza tra i raggi: 50 mm
- Modello speciale: Tasteggio a raggi diagonali, Tasteggio a raggi inc...
CSL505-R50-3150-M8
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50131357
- Lunghezza del campo di misura: 3.150 mm
- Distanza tra i raggi: 50 mm
- Modello speciale: Tasteggio a raggi paralleli, Ingresso di apprendim...
Prodotto combinato
CSL505-T50-2750-M8
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50131412
- Lunghezza del campo di misura: 2.750 mm
- Distanza tra i raggi: 50 mm
- Modello speciale: Tasteggio a raggi diagonali, Tasteggio a raggi inc...
CSL505-R50-2750-M8
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50131356
- Lunghezza del campo di misura: 2.750 mm
- Distanza tra i raggi: 50 mm
- Modello speciale: Tasteggio a raggi paralleli, Ingresso di apprendim...
Prodotto combinato
CSL505-T50-2350-M8
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50131411
- Lunghezza del campo di misura: 2.350 mm
- Distanza tra i raggi: 50 mm
- Modello speciale: Tasteggio a raggi diagonali, Tasteggio a raggi inc...
CSL505-R50-2350-M8
Ricevitore cortina fotoelettrica
Codice articolo:
50131355
- Lunghezza del campo di misura: 2.350 mm
- Distanza tra i raggi: 50 mm
- Modello speciale: Tasteggio a raggi paralleli, Ingresso di apprendim...
Dati dell'articolo del: 16/04/25