Protezione di accesso presso caricatori di pallet – con riavvio automatico

Richiesta:
la protezione di accesso al caricatore di pallet deve impedire l'accesso di persone e, al contempo, consentire il passaggio del carrello elevatore con i pallet. Una volta che il carrello elevatore ha nuovamente lasciato l'area di trasferimento, il riavvio deve avvenire automaticamente al fine di ridurre al minimo le interruzioni del processo di lavoro.
Soluzione:
l’area di accesso viene protetta con una cortina fotoelettrica di sicurezza. Inoltre, le bobine induttive sono inserite nel pavimento nelle aree davanti e dietro al sensore di sicurezza. Questo permette al sistema di sicurezza di distinguere tra i carrelli elevatori e le persone.
Principio di funzionamento:
se la cortina fotoelettrica di sicurezza si attiva, il processo di lavoro del caricatore di pallet viene interrotto - indipendentemente dal fatto che l'interruzione del campo protetto sia stata causata da una persona o da un carrello elevatore. Tuttavia, se la presenza di un carrello elevatore viene rilevata dalle bobine induttive installate nel pavimento e il carrello esegue correttamente la sequenza di processo specificata, il sistema di sicurezza avvia il riavvio automatico del processo di lavoro.
I vantaggi
- Ottimo sfruttamento dell'impianto grazie al riavvio automatico della macchina senza interventi manuali da parte del personale
- Elevata affidabilità e disponibilità
- Tempi di assistenza minimi
- Ottima protezione contro la manomissione
- Facile integrazione nel circuito di sicurezza del controllore di livello superiore

Componenti di sistema e parametri di sicurezza
Sensori di sicurezza: Cortina fotoelettrica di sicurezza MLC 500, con colonnine di montaggio per il fissaggio a pavimento |
|
Kit di bobine induttive con unità di analisi | |
Pannello di controllo: sistema di controllo di sicurezza MSI 400 | |
Programma di sicurezza di Leuze | |
PL d secondo ISO 13849-1, SILCL 2 secondo IEC 62061 | |
Uscita di sicurezza a 2 canali |
Il nostro esperto di soluzioni è a vostra disposizione:
André Benker
Tel.: +41 41 784 56 58
E-mail Andre.Benker@leuze.com