Protezione di accesso all'area di trasferimento skid

Richiesta:
Le interfacce di ingresso/uscita delle aree di trasferimento dei pattini devono essere protette dall'accesso di persone. Il concetto di sicurezza è stato progettato per consentire il trasporto di diverse varianti di carrozzeria. Deve anche essere possibile rilevare le persone che passano accanto.
Soluzione:
Due laser scanner di sicurezza allineati verticalmente assicurano l'accesso alla zona pericolosa con il loro campo protettivo. Il sistema di sicurezza riceve informazioni dal controllo del sistema su quale variante di corpo sarà trasportata successivamente e adegua il campo protettivo di conseguenza. L'intero processo è monitorato per garantire la sicurezza.
Principio di funzionamento:
due laser scanner di sicurezza creano un campo protetto verticale davanti alla zona pericolosa. Prima che il pattino di spinta carico entri nell'area pericolosa, il sistema di sicurezza riceve informazioni su quale finestra del campo di protezione deve essere aperta. Ciò significa che lo skid carico può essere trasportato senza interruzioni. Sul lato, accanto allo skid, l'accesso continua ad essere protetto. Una volta che lo skid carico ha oltrepassato la finestra del campo protetto aperta, quest'ultimo viene riportato al suo stato di chiusura originale. L'intero processo viene monitorato dal punto di vista della sicurezza.
I vantaggi
- Monitoraggio continuo dell'intera area di accesso
- Sicurezza continua durante i cicli di trasporto
- Elevata affidabilità e disponibilità
- Ingombro e costi di servizio ridotti
- Protezione ottimale contro le manomissioni, nessuna possibilità di bypassare involontariamente il dispositivo di sicurezza
- Retrofit semplice

Componenti di sistema e parametri di sicurezza
Sensori di sicurezza: Laser scanner di sicurezza RSL 400 | |
Pannello di controllo: Sistema di controllo di sicurezza MSI 400 o Siemens SIMATIC S7 |
|
Programma di sicurezza di Leuze | |
PL d secondo EN ISO 13849-1, SILCL 2 secondo IEC 62061 | |
Uscita di sicurezza a 2 canali |
Il nostro esperto di soluzioni è a vostra disposizione:
André Benker
Tel.: +41 41 784 56 58
E-mail Andre.Benker@leuze.com