Area_guarding_of_linear_transfer_cars_1400x400

Protezione dell’area del percorso di trasporto in caso di incrocio di un carrello di manovra

Dalla valutazione dei rischi alla convalida, le nostre Safety Solutions vi offrono soluzioni complete per i vostri impianti. Gli innovativi concetti di sicurezza dei nostri team di esperti garantiscono un flusso di materiale efficiente, una sicurezza senza soluzione di continuità e un'elevata disponibilità dell'impianto. Anche là dove i concetti tradizionali raggiungono i loro limiti. Sempre a norma di legge, certificati CE e conformi agli standard. Ciò rende l'implementazione particolarmente facile.

Se percorsi di trasporto vengono incrociati da carrelli di manovra su rotaia, durante la creazione dei concetti di sicurezza occorre tener conto di tutti i processi di spostamento durante la movimentazione. Anche le funzioni di sicurezza devono essere valutate a 360º - prima del via libera per la corsa, durante la corsa e al raggiungimento della posizione finale. Se le funzioni necessarie devono essere integrate nel carrello di manovra, questo può influenzare notevolmente il design del carrello stesso. Inoltre, questo richiede la precisione del rilevamento di bordo della posizione. La nostra Safety Solution offre un'alternativa autonoma per queste applicazioni. Garantisce la messa in sicurezza continua della zona e, al contempo, la massima affidabilità dei processi.

APIC_IL_PA_Safety-Solution_Transverse_trolley_DSPA_wl_700x500px

Richiesta:

Il carrello di manovra incrocia il percorso di trasporto a intervalli regolari. Durante l'intero processo di spostamento, l'area del percorso di trasporto interessata deve essere protetta dall'accesso di persone. Ad ogni modo, il carrello di manovra deve attraversare l'area protetta in maniera completamente automatizzata.

Soluzione:

l'area di trasporto interessata viene protetta con laser scanner di sicurezza. Questi ultimi, grazie ai loro campi protetti, riconoscono l'accesso e la presenza di persone. Durante la movimentazione, il contorno del carrello viene isolato in modo dinamico dai campi protetti. Così l'intera area resta sempre protetta in maniera ottimale.

Principio di funzionamento:

i laser scanner di sicurezza, grazie ai loro campi protetti, proteggono l'area del percorso di trasporto in cui si muove il carrello di manovra. Essi monitorano contemporaneamente la presenza di persone e la posizione del carrello nell'area controllata. Durante la corsa, il sistema di sicurezza usa queste informazioni per isolare il contorno del carrello dall'area protetta sfruttando la commutazione dei campi protetti. Questo permette di proteggere costantemente il campo monitorato e di mantenere il livello di sicurezza durante l'intero processo.

I vantaggi

  • Monitoraggio dell'accesso e della presenza di persone
  • Sicurezza continua durante l'intero processo
  • Nessuna limitazione nel trasporto dei pezzi – possibilità di trasportare anche carichi sporgenti
  • Sistema autonomo con facile integrazione nel circuito di sicurezza del controllore di livello superiore
IGRA_SafetySolutions_Pyramid_en_500x700

Componenti di sistema e parametri di sicurezza

  Sensore di sicurezza: Laser scanner di sicurezza RSL 400
Pannello di controllo: Siemens SIMATIC S7
Programma di sicurezza di Leuze
PL d secondo ISO 13849-1, SILCL 2 secondo IEC 62061
Uscita di sicurezza a 2 canali

Safety solutions - Opuscolo (PDF, ~0,8 MB)
Protezione della zona presso carrelli di manovra lineari

Il nostro esperto di soluzioni è a vostra disposizione:
André Benker

Tel.: +41 41 784 56 58

E-mail Andre.Benker@leuze.com