APIC_IL_PA_Safety-Solution_Material-lock-outfeed-with-MLx_wl_1400x400_V2

Protezione dell'accesso alla stazione di trasferimento del materiale

Dalla valutazione dei rischi alla convalida, le nostre Safety Solutions vi offrono soluzioni complete per i vostri impianti. Gli innovativi concetti di sicurezza dei nostri team di esperti garantiscono un flusso di materiale efficiente, una sicurezza senza soluzione di continuità e un'elevata disponibilità dell'impianto. Anche là dove i concetti tradizionali raggiungono i loro limiti. Sempre a norma di legge, certificati CE e conformi agli standard. Ciò rende l'implementazione particolarmente facile.
Una sfida nelle stazioni di distribuzione dei materiali è quella di distinguere in modo affidabile tra persone e merci trasportate, soprattutto quando la forma e le dimensioni delle merci trasportate possono variare. Mentre i concetti di sicurezza collaudati possono essere utilizzati quando i pallet vengono caricati sempre nello stesso modo, le lacune di sicurezza si presentano rapidamente quando il carico cambia o è incompleto. I concetti di sicurezza esistenti richiedono quindi spesso l'arresto dell'intero processo pericoloso durante l'erogazione del materiale per garantire la necessaria protezione del personale addetto. Questo riduce lo sfruttamento e, di conseguenza, l'efficienza dell'impianto.
La Safety Solution di Leuze per le stazioni di trasferimento, grazie al suo elaborato concetto di sicurezza, rappresenta la giusta risposta. In questo modo si ottiene una sicurezza continua in ogni momento con un utilizzo ottimale dell'impianto.
APIC_IL_PA_Safety Solution_Material lock outfeed with MLx_wl

Richiesta:

I pallet con carichi variabili, ad esempio di forme e dimensioni diverse o parzialmente caricati, devono essere trasportati fuori dalla zona di pericolo. L'accesso all'impianto deve essere protetto. Per un utilizzo ottimale della capacità,l’impianto deve funzionare senza interruzioni anche durante il trasporto dei pallet.

Soluzione:

Sulla tratta di trasporto è installato un blocco di sicurezza, limitato da due barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza. L'area tra le fotocellule è monitorata da una cortina fotoelettrica di sicurezza montata orizzontalmente. Con il suo campo protettivo rileva la presenza di persone.

Principio di funzionamento:

Sulla tratta di trasporto sono installati due sensori di sicurezza che delimitano un'area di interblocco con i loro campi di protezione verticali. Attraverso quest'area viene quindi scaricato il materiale trasportato. Le dimensioni dell'area devono essere progettate in modo da racchiudere completamente le merci trasportate più grandi possibili. Dopo che la merce ha lasciato l'area di blocco durante lo scarico, la cortina fotoelettrica di sicurezza montata orizzontalmente controlla l'area di blocco. Solo quando non vengono rilevate merci o persone nell'area, il sistema rilascia nuovamente il sensore di sicurezza all'interno e le merci successive possono essere trasportate fuori. Il sistema controlla il corretto svolgimento dal punto di vista della sicurezza.

I vantaggi

  • Concetto di sicurezza flessibile per un utilizzo ottimale del sistema attraverso un funzionamento ininterrotto, anche in presenza di carichi variabili
  • Trasporto affidabile di merci di qualsiasi forma e dimensione, nonché di pallet parzialmente caricati
  • Non è necessaria alcuna operazione di cambio formato
  • Non è richiesto l'intervento dell'operatore
IGRA_SafetySolutions_Pyramid_en_500x700

Componenti di sistema e parametri di sicurezza

  Sensori di sicurezza: MLD 500 Dispositivi di sicurezza
a fascio luminoso multiplo con colonne di fissaggio,
cortina fotoelettrica di sicurezza ELC 100 o MLC 500
Pannello di controllo: sistema di controllo di sicurezza MSI 400
Programma di sicurezza di Leuze
PL e secondo EN ISO 13849-1, SILCL 3 secondo IEC 62061
Uscita di sicurezza a 2 canali

Access guarding at material output station
Safety solutions - Opuscolo (PDF, ~0,8 MB)

Il nostro esperto di soluzioni è a vostra disposizione:
André Benker

Tel.: +41 41 784 56 58

E-mail Andre.Benker@leuze.com