Protezione di accesso su impianti di trasporto a più corsie
La nostra soluzione di sicurezza per gli impianti di trasporto a più corsie è stata ottimizzata in particolare per questi casi applicativi. Con un dispendio minimo in termini di installazione, questo innovativo concetto di sicurezza assicura una sicurezza continua e un elevato sfruttamento dell'impianto.

Richiesta:
La nostra soluzione di sicurezza per gli impianti di trasporto a più corsie è stata ottimizzata in particolare per questi casi applicativi. Con un dispendio minimo in termini di installazione, questo innovativo concetto di sicurezza assicura una sicurezza continua e un elevato sfruttamento dell'impianto.
Soluzione:
La protezione di accesso avviene per mezzo di due laser scanner di sicurezza orientati verticalmente. Il sistema di sicurezza riceve l'informazione dal controllo del sistema riguardo a quale sia la corsia su cui viene rilasciato il pallet e quindi adatta di conseguenza il campo protetto per il passaggio del pallet. L'intero processo viene monitorato dal punto di vista della sicurezza.
Principio di funzionamento:
due laser scanner di sicurezza creano un campo protetto verticale che viene installato davanti all'area pericolosa dell'impianto di trasporto. Il PLC invia un segnale di abilitazione per la pista su cui deve essere emesso il materiale poco prima del raggiungimento del campo protetto. Questa soluzione di sicurezza abilita nel campo protetto, solo per la corsia desiderata, una finestra di dimensioni predefinite che consente di trasportare il materiale senza interruzioni. Tutte le altre corsie continuano ad essere protette dal campo protetto. Una volta che il materiale ha oltrepassato la finestra del campo protetto aperta, quest'ultimo viene riportato al suo stato originale.
I vantaggi
- Monitoraggio continuo dell'intera zona di trasferimento per un massimo di 10 corsie e 9 m di larghezza
- Sicurezza continua durante i cicli di trasporto
- Elevata affidabilità e disponibilità
- Ottima protezione contro la manomissione
- Non è necessario nessun sensore di trigger aggiuntivo
- Retrofit semplice

Componenti di sistema e parametri di sicurezza
Sensori di sicurezza: Laser scanner di sicurezza RSL 400 |
|
Pannello di controllo: sistema di controllo di sicurezza MSI 400 |
|
Programma di sicurezza di Leuze | |
PL d secondo EN ISO 13849-1, SILCL 2 secondo IEC 62061 |
|
Uscita di sicurezza a 2 canali |
Il nostro esperto di soluzioni è a vostra disposizione:
André Benker
Tel.: +41 41 784 56 58
E-mail Andre.Benker@leuze.com