APIC_AT_IL_Safety-Solution_Bi-directional-AGV-lock_wl_1400x400_V2

Interblocco AGV bidirezionale per la protezione di accesso

Dalla valutazione dei rischi alla convalida, le nostre Safety Solutions vi offrono soluzioni complete per i vostri impianti. Gli innovativi concetti di sicurezza dei nostri team di esperti garantiscono un flusso di materiale efficiente, una sicurezza senza soluzione di continuità e un'elevata disponibilità dell'impianto. Anche là dove i concetti tradizionali raggiungono i loro limiti. Sempre a norma di legge, certificati CE e conformi agli standard. Ciò rende l'implementazione particolarmente facile.
I sistemi di produzione altamente automatizzati e interconnessi spesso richiedono un flusso di materiale flessibile tra le singole celle di produzione. Il trasporto dei materiali tra di esse avviene tramite sistemi di trasporto a guida automatica (AGV). Gli AGV devono entrare e uscire in modo affidabile nei punti di passaggio tra l'area di trasporto e la cella.
Allo stesso tempo, l'accesso alla cella deve essere protetto. Per il concetto di sicurezza, ciò richiede una visione olistica di tutte le fasi del processo: ad esempio, le dimensioni e la forma del carico cambiano con il progredire del processo di produzione, e si deve tenere conto anche dell'arresto dell'AGV al passaggio tra le aree di circolazione e quelle pericolose, attivato dai dispositivi di protezione di bordo.
La nostra soluzione di sicurezza soddisfa proprio questi requisiti: come interblocco AGV bidirezionale, garantisce l'accesso continuo all'area pericolosa. I percorsi di viaggio degli AGV non sono limitati e non vi sono ulteriori costi per il controllo dei dispositivi di protezione mobili o delle recinzioni di protezione fisse.
APIC_AT_IL_Safety Solution_Bi-directional AGV lock_wl

Richiesta:

L'area di pericolo estesa deve essere protetta dall'accesso di persone. Allo stesso tempo, gli AGV con carichi diversi devono essere in grado di entrare e uscire dalla zona di pericolo. Il percorso di spostamento dell'AGV all'interno della cella di produzione non deve essere limitato dalle protezioni di accesso.

Soluzione:

Un blocco di sicurezza è limitato su tre lati da sensori di sicurezza optoelettronici. In questo modo l'AGV può muoversi liberamente in direzione della zona pericolosa. I sensori radar di sicurezza controllano l'area interna dell'interblocco per verificare la presenza di persone. L'AGV può continuare il suo viaggio una volta che è stato autorizzato in tal senso.

Principio di funzionamento:

Una volta interrotta e riattivata la barriera fotoelettrica multiraggio di sicurezza sul lato di accesso, i sensori radar monitorano l'area di interblocco per verificare la presenza di persone. Solo se non viene rilevata alcuna persona nell'area di interblocco, l'AGV viene rilasciato per continuare il suo viaggio (ingresso) o per rimanere in attesa dell'AGV successivo (uscita). Il sistema monitora la corretta sequenza di sicurezza e consente anche un arresto temporaneo nei campi di protezione limitati. Inoltre, sono disponibili segnali di abilitazione per sequenze di movimento automatizzate.

I vantaggi

  • Sicurezza continua durante l'intero ciclo senza limitazioni al trasporto dei pezzi (per carichi di qualsiasi forma e dimensione)
  • Utilizzo ottimale dell'impianto grazie al funzionamento ininterrotto, anche durante l'ingresso e l'uscita dell'AGV
  • Configurazione libera del percorso di viaggio dell'AGV in direzione dell'area di pericolo, poiché non sono necessarie recinzioni
  • Non è necessario l'intervento dell'operatore o l'ispezione visiva dell'area di interblocco
IGRA_SafetySolutions_Pyramid_en_500x700

Componenti di sistema e parametri di sicurezza

  Sensori di sicurezza: Dispositivo di sicurezza
a fascio luminoso multiplo MLD 500, laser scanner di sicurezza RSL 400,
sistema radar di sicurezza LBK
Pannello di controllo: sistema di controllo di sicurezza MSI 400
Programma di sicurezza di Leuze
PL e secondo EN ISO 13849-1, SILCL 3 secondo IEC 62061
Uscita di sicurezza a 2 canali

Bidirectional AGV lock for access guarding
Safety solutions - Opuscolo (PDF, ~0,8 MB)

Il nostro esperto di soluzioni è a vostra disposizione:
André Benker

Tel.: +41 41 784 56 58

E-mail Andre.Benker@leuze.com