Safety Solutions

Semplici. Sicure. Produttive.

PIC8_p04812-095_700x500px
p05145-195_PreView_2_700x500px
FR-5a_700x500px
p05145-235_PreView_700x500px

Dalla valutazione del rischio alla convalida, le nostre Safety Solutions vi offrono soluzioni complete per i vostri impianti. Gli innovativi concetti di sicurezza dei nostri team di esperti garantiscono un flusso di materiale efficiente, una sicurezza senza soluzione di continuità e un'elevata disponibilità dell'impianto. Anche là dove i concetti tradizionali raggiungono i loro limiti. Sempre a norma di legge, certificati CE e conformi agli standard. Ciò rende l'implementazione particolarmente facile.

I vantaggi

  • Semplicità massima: Soddisfiamo i requisiti concettuali mediante soluzioni su misura
  • Flusso di materiale efficiente e sicurezza senza soluzione di continuità, anche dove i concetti convenzionali raggiungono i loro limiti
  • Tutte le soluzioni di sicurezza sono certificate CE e conformi alle norme. Maggiore protezione legale grazie alle nostre soluzioni.
  • I nostri team fatti di esperti di sicurezza certificati vi assistono durante l'intero progetto garantendo un’implementazione tecnicamente ottimale.
IGRA_SafetySolutions_Pyramid_en_500x700

Soluzioni complete per i vostri impianti

Le nostre soluzioni si basano su concetti di sicurezza innovativi e personalizzati in base al layout del vostro impianto. I nostri team di esperti vi supportano nei progetti, dalla valutazione del rischio fino alla verifica tecnica di sicurezza e all’accettazione. Oltre ad accertarsi che le nostre soluzioni soddisfino le vostre esigenze, si impegnano affinché il progetto si svolga senza interruzioni.

Concept e design

La progettazione e il design delle soluzioni di sicurezza avvengono interamente nel nostro Solutions Engineering Center. Questo comprende:

  • Ricerca delle direttive e delle normative
  • Creazione di un concetto di sicurezza e di un'architettura di sicurezza
  • Sviluppo e validazione del software
  • Documentazione completa, comprensiva di Dichiarazione di conformità CE

Componenti software e hardware

Le nostre soluzioni di sicurezza comprendono tutti i componenti software e hardware necessari per l'integrazione nel vostro impianto:

  • Sensori di sicurezza
  • Sistema di controllo di sicurezza
  • Programma di sicurezza di Leuze
  • Quadro elettrico compatto (all'occorrenza)
  • Cablaggio

Servizi - Su misura per il vostro progetto

Ogni soluzione di sicurezza viene adattata su misura all'impianto specifico e durante il progetto forniamo assistenza fino al passaggio di consegne:

  • Valutazione dei rischi (secondo le necessità)
  • Servizi di ingegneria con configurazione e parametrizzazione a seconda delle esigenze del progetto
  • Supporto per la messa in opera
  • Validazione della funzione di sicurezza
Details 1
Solutions_Hard+Software-Komponenten_700x500px
Solutions_Dienstleistungen_700x500px

Come troviamo la soluzione per voi

1. Indagine sulle esigenze
  • Verifica del layout e delle aree pericolose, chiarimento dei flussi di processo
  • Redazione o verifica della valutazione dei rischi
  • Definizione degli obiettivi di protezione
  • Coordinazione di un cronoprogramma
 
2. Selezione del concetto di sicurezza
  • Valutazione dei requisiti da parte dei nostri esperti di sicurezza
  • Selezione del concetto di sicurezza idoneo e dei componenti necessari
 
3. Configurazione e parametrizzazione
  • Analisi applicativa e adeguamento del sistema di sicurezza
  • Programmazione e parametrizzazione in base ai requisiti di progetto
  • Documentazione specifica del progetto
 
4. Installazione e messa in opera
  • Fornitura delle istruzioni di montaggio e di installazione
  • Montaggio e installazione dei componenti del sistema, se richiesti
  • Supporto durante la messa in opera e l'integrazione nel dispositivo di comando
 
5. Verifica e collaudo di sicurezza
  • Validazione della funzione di sicurezza
  • Ispezione iniziale dei dispositivi di protezione
  • Redazione della documentazione di collaudo

 

Approfittate della nostra esperienza

Le idee innovative sono il frutto dell'esperienza e del nostro know-how. Da più di 35 anni, grazie alla nostra ampia gamma di prodotti, forniamo applicazioni relative alla sicurezza in diversi settori industriali. I nostri esperti di sicurezza hanno una vasta conoscenza delle norme e degli standard attuali e della progettazione dei concetti di sicurezza. Questo ci consente di sviluppare soluzioni di sicurezza efficienti per l'impiego in ambienti automatizzati.

  • Rete mondiale di esperti certificati per l'elaborazione di concetti di sicurezza e la validazione delle soluzioni in loco
  • Solutions Engineering Center interno all'azienda
  • Sviluppo e design secondo il modello a V conformemente a EN ISO 13849-1
  • Ampia scelta di prodotti di sicurezza di produzione propria

Access safeguarding at pallet grouper/degrouper
Access guarding at material output station
Access safeguarding at skid transfer area
Bidirectional AGV lock for access guarding
Protezione di aree per carrello di traslazione trasversale
Protezione di accesso presso caricatori di pallet – con riavvio automatico
Monitoraggio degli accessi presso le stazioni di trasferimento del materiale
Monitoraggio degli accessi presso impianti di trasporto a più corsie
Protezione di accesso con adattamento dinamico del formato
Protezione di stazioni di trasferimento robot/AGV
Protezione della zona presso carrelli di manovra lineari
Protezione di accesso multistazione nella logistica con carrelli elevatori
Messa in sicurezza dei punti di alimentazione di macchine per la stampa e la lavorazione della carta

Il nostro esperto di soluzioni è a vostra disposizione:
André Benker

Tel.: +41 41 784 56 58

E-mail Andre.Benker@leuze.com