I nostri servizi per le modifiche nel funzionamento (modifica)
In caso di modifica alle macchine, è necessario eseguire una valutazione dei rischi per determinare se esistono nuovi pericoli o maggiori rischi.


Valutazione dei rischi
Secondo le direttive vigenti il fabbricante della macchina ha l'obbligo di effettuare una valutazione dei rischi. Ciò vale anche per gli operatori in caso di ampliamenti o modifiche essenziali delle macchine. I nostri esperti sono al fianco del cliente nelle fasi di identificazione dei pericoli, di stima e valutazione dei rischi nonché durante l'individuazione delle misure per ridurre tali rischi.

Verifica dello stato «Marcatura CE delle macchine»
Durante la progettazione e la costruzione di macchine, il fabbricante è tenuto a rispettare e documentare le specifiche previste dalla direttiva macchine. Ciò viene confermato attraverso la dichiarazione di conformità UE e la marcatura CE. Noi verifichiamo la completezza della documentazione e forniamo raccomandazioni su come poter correggere eventuali scostamenti.

Valutazione della conformità secondo la Direttiva macchine
La Direttiva macchine europea definisce la procedura per la realizzazione e la costruzione di macchine che soddisfi i requisiti di sicurezza e di tutela della salute vigenti. Si tratta del prerequisito per la dichiarazione di conformità UE e la marcatura CE. Noi miriamo ad aiutarvi a rispettare e attuare i requisiti della Direttiva Macchine vigenti.

Concetto di sicurezza e design di sicurezza
Dall'analisi dei rischi si evincono le misure necessarie per ridurre i rischi. È sulla base di queste misure che vengono sviluppati il concetto di sicurezza e le funzioni di sicurezza. Grazie alle nostre ampie conoscenze settoriali e alla nostra esperienza di lunga data in merito ai sistemi di sicurezza elaboriamo per voi proposte pratiche e vi forniamo la nostra assistenza durante la loro implementazione.

Validazione e verifica delle funzioni di sicurezza
Per evitare errori durante l'implementazione delle funzioni di sicurezza, è necessario verificare la progettazione corretta e completa delle funzioni di sicurezza conformemente alle specifiche. Le capacità prestazionali della funzione di sicurezza devono successivamente essere validate mediante test di funzionamento e simulazioni di errori. Vi supportiamo nella pianificazione e nell'esecuzione delle misure, nonché nella redazione della documentazione necessaria.

Supporto per la messa in opera
Operazioni tipiche durante la messa in opera dei sensori di sicurezza sono l'allineamento ottimale, la configurazione e la parametrizzazione. I nostri esperti tecnici dell'assistenza vi supportano a seconda delle esigenze in base all'applicazione e ai sensori utilizzati. Questo permette una messa in opera rapida ed affidabile. Aiutiamo a ridurre al minimo i tempi di inattività anche in caso di sostituzione o di cambio del tipo di dispositivo.

Ispezione dei dispositivi di protezione
Nell'ambito delle ispezioni iniziali o periodiche controlliamo lo stato, il montaggio e il funzionamento del dispositivo di protezione così come la corretta integrazione nella parte di sicurezza dell'apparecchiatura di comando della macchina. Gli esiti delle verifiche vengono riassunti in un rapporto dettagliato.

Misura del tempo di arresto
Per calcolare la distanza necessaria tra il dispositivo di protezione e il movimento pericoloso, deve essere noto il tempo di arresto della macchina. La misura del tempo di arresto ci consente di determinare questa grandezza in maniera affidabile e di posizionare correttamente il dispositivo di protezione. Misurando il tempo di arresto per inerzia nel corso delle ispezioni periodiche è possibile rilevare tempestivamente l'insorgenza di usura, ad es. nei freni motore.