Misurazione e test - Sicurezza delle macchine garantita
Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza sul lavoro, si tratta quindi di un tema da trattare ai massimi livelli. Le ispezioni periodiche dei dispositivi di protezione assicurano il rispetto degli standard di sicurezza e di qualità richiesti. Spesso, però, l'esecuzione di misure e test relativi alla sicurezza con il personale dell'azienda raggiunge i suoi limiti. Devono sussistere sia le conoscenze necessarie per la procedura e l'esecuzione dei controlli, sia l'attrezzatura adeguata per la misurazione. In Germania, la Direttiva sulla sicurezza nelle aziende e le regole tecniche per la sicurezza di funzionamento stabiliscono inoltre un quadro ristretto per quanto riguarda la qualifica richiesta del personale.
I nostri tecnici esperti dell'assistenza vi forniscono un supporto in loco nell'ambito di queste attività. Sono qualificati per eseguire i test e sono sempre aggiornati con le ultime tecnologie grazie a corsi di formazione regolari. La qualità costantemente elevata dei nostri audit e della documentazione corrispondente è assicurata dal questionario supportato dal database che abbiamo sviluppato.

Ispezione dei dispositivi di protezione
Nell'ambito delle ispezioni iniziali o periodiche controlliamo lo stato, il montaggio e il funzionamento del dispositivo di protezione così come la corretta integrazione nella parte di sicurezza dell'apparecchiatura di comando della macchina. Gli esiti delle verifiche vengono riassunti in un rapporto dettagliato.

Misura del tempo di arresto
Per calcolare la distanza necessaria tra il dispositivo di protezione e il movimento pericoloso, deve essere noto il tempo di arresto della macchina. La misura del tempo di arresto ci consente di determinare questa grandezza in maniera affidabile e di posizionare correttamente il dispositivo di protezione. Misurando il tempo di arresto per inerzia nel corso delle ispezioni periodiche è possibile rilevare tempestivamente l'insorgenza di usura, ad es. nei freni motore.